Lo switch di livello 3 S5850-24S2Q dispone di 24 porte QSFP+ da 1Gb/10Gb e 2 porte QSFP+ da 40Gb, offrendo la flessibilità necessaria per supportare ambienti misti da 1Gb, 10Gb e 40Gb. Questo switch aziendale gestito offre una capacità di commutazione di 640 Gbps con ricche funzionalità di livello 2 e 3.
Grazie alle prestazioni wire-speed su ogni porta, alla ridondanza completa del dispositivo, al supporto di protocolli di routing L3 come RIP, OSPF, BGP, a un set completo di funzionalità di sicurezza e QoS, S5850-24S2Q è ideale per le aggregazioni di rete di campus su larga scala, per i core di rete di piccole e medie dimensioni e può essere utilizzato per scenari che richiedono trasmissioni ad alta velocità e connettività a lunga distanza, come data center, uffici remoti ed estensioni WAN.