La telecamera è ideale per una serie di applicazioni diverse, grazie all'ampia gamma dinamica, alla visione notturna IR da 164 piedi e alla classificazione IP67 e IK10 per operare nelle condizioni di illuminazione e negli ambienti più difficili. Il rilevamento intelligente del movimento offre anche il rilevamento delle intrusioni o delle persone e dei veicoli per contribuire a mantenere le notifiche di movimento solo per gli eventi più importanti. Abbinate questa telecamera di sicurezza a un NVR HD compatibile e migliorate la vostra sicurezza oggi stesso.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC305-5M-B, Telecamera di Rete Bullet Super HD da 5MP, Visione Notturna da 164ft, Rilevamento Intelligente del Comportamento, Telecamera di Rete PoE IP67 e IK10 con Obiettivo Varifocale da 2,7-13,5mm
Telecamera di Rete Bullet PoE da 5MP con Visione Notturna Intelligente a Infrarossi da 164ft, WDR Reale da 120dB, Prevenzione Intelligente delle Intrusioni, Valutazione IP67 e IK10
4MP (2560*1440), Max 25fps
3MP (2304*1296), Max 25fps
1080P (1920*1080), Max 30fps
Caratteristiche
Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
La telecamera IP PoE da 5MP è in grado di catturare video cristallini con dettagli precisi e di mantenere una qualità d'immagine a colori elevatissima anche in ambienti con scarsa illuminazione. Quando cala la notte, la telecamera è dotata di una visione notturna intelligente a infrarossi fino a 131 piedi nel buio più totale.
La telecamera ha un grado di impermeabilità IP67. È quindi possibile installarla all'aperto, ad esempio nel garage, nel cortile o in qualsiasi altro luogo. È in grado di resistere a condizioni atmosferiche difficili, tra cui pioggia, neve, freddo intenso e calore.
Max Resolution | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 106.25°~ 30.42°(H); 56.36°~ 17.22° (V); 110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H); 54.2°~ 16.3° (V); 111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H); 54.2°~ 16.3° (V); 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H);54.50°~ 17.49°(V);106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H);56.81°~ 18.36°(V);111.91°~36.53°(D) |
IR Range | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | |||||
Built-in Speaker | - | - | - | - | - |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | - | - | |||
Ultra Motion Detection | - | - |
Telecamera di Rete Bullet PoE da 5MP con Visione Notturna Intelligente a Infrarossi da 164ft, WDR Reale da 120dB, Prevenzione Intelligente delle Intrusioni, Valutazione IP67 e IK10
La telecamera è ideale per una serie di applicazioni diverse, grazie all'ampia gamma dinamica, alla visione notturna IR da 164 piedi e alla classificazione IP67 e IK10 per operare nelle condizioni di illuminazione e negli ambienti più difficili. Il rilevamento intelligente del movimento offre anche il rilevamento delle intrusioni o delle persone e dei veicoli per contribuire a mantenere le notifiche di movimento solo per gli eventi più importanti. Abbinate questa telecamera di sicurezza a un NVR HD compatibile e migliorate la vostra sicurezza oggi stesso.
4MP (2560*1440), Max 25fps
3MP (2304*1296), Max 25fps
1080P (1920*1080), Max 30fps
Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
La telecamera IP PoE da 5MP è in grado di catturare video cristallini con dettagli precisi e di mantenere una qualità d'immagine a colori elevatissima anche in ambienti con scarsa illuminazione. Quando cala la notte, la telecamera è dotata di una visione notturna intelligente a infrarossi fino a 131 piedi nel buio più totale.
La telecamera ha un grado di impermeabilità IP67. È quindi possibile installarla all'aperto, ad esempio nel garage, nel cortile o in qualsiasi altro luogo. È in grado di resistere a condizioni atmosferiche difficili, tra cui pioggia, neve, freddo intenso e calore.
Max Resolution | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 106.25°~ 30.42°(H); 56.36°~ 17.22° (V); 110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H); 54.2°~ 16.3° (V); 111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H); 54.2°~ 16.3° (V); 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H);54.50°~ 17.49°(V);106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H);56.81°~ 18.36°(V);111.91°~36.53°(D) |
IR Range | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | |||||
Built-in Speaker | - | - | - | - | - |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | - | - | |||
Ultra Motion Detection | - | - |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
189,00 € (Excl. IVA)
230,58 € (Incl. IVA)