Lo switch S3910-24TF gigabit di Livello 2+ impilabile è dotato di 24x 10/100/1000BASE-T e 4x 1Gb SFP uplink, ideale per l'implementazione in ambienti complessi, che resiste alla corrosione, alla polvere e all'umidità, supporta il funzionamento da 0°C a 50°C e la protezione dai fulmini da 6KV. Lo switch gestito a 24 porte gigabit supporta lo stacking virtuale di 4 unità per offrire ridondanza, semplicità di gestione e resilienza della capacità di rete. Inoltre, grazie al chip switch Broadcom BCM56152, S3910-24TF è in grado di fornire una capacità di switching di 56 Gbps e un tasso di inoltro di 42 Mpps per offrire prestazioni di rete superiori. Inoltre, grazie al supporto di IPv4/IPv6 e alle ricche funzionalità di routing di livello 3 (routing statico, OSPF, RIP, RIPng ecc.), è uno switch di accesso e aggregazione Gigabit ideale per le PMI, le imprese, le reti di medie dimensioni e le filiali.
![S3910-24TF, Switch Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 1Gb SFP Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip, Senza Ventola Questa immagine riguarda S3910-24TF.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/115382.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![S3910-24TF, Switch Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 1Gb SFP Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip, Senza Ventola Questa immagine riguarda S3910-24TF.](https://resource.fs.com/images/MBSy9QJGkLwJWiLT.jpg)
![S3910-24TF, Switch Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 1Gb SFP Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip, Senza Ventola Questa immagine riguarda S3910-24TF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115382.main.jpg)
![S3910-24TF, Switch Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 1Gb SFP Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip, Senza Ventola Questa immagine riguarda S3910-24TF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902111131vfcnqi.jpg)
![S3910-24TF, Switch Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 1Gb SFP Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip, Senza Ventola Questa immagine riguarda S3910-24TF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115382.D.jpg)
![S3910-24TF, Switch Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 1Gb SFP Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip, Senza Ventola Questa immagine riguarda S3910-24TF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115382.E.jpg)
![S3910-24TF, Switch Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 1Gb SFP Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip, Senza Ventola Questa immagine riguarda S3910-24TF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115382.F.jpg)
S3910-24TF, Switch Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 1Gb SFP Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip, Senza Ventola
S3910-24TF, Switch Ethernet L2+ Gestito 24 Porte Gigabit RJ45, con 4x 1Gb SFP Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip, Senza Ventola
Software Spotlights
Supporta i collegamenti in stacking
Supporto della commutazione multistrato IPv4/IPv6 dual-stack a velocità di linea
Supporta un'ampia gamma di protocolli di routing IPv4, tra cui routing statico, RIP e OSPF
Supporto 802.1p/DSCP/TOS per la classificazione del traffico
Supporto delle funzioni multicast IPv4 e IPv6
Supportare Efficienza Energetica Ethernet (EEE)
Supporto Syslog, gestione basata su Web, Telnet, SSH
Supporto ERPS
Supporto IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Supporto LLDP (802.1ab)
Supporto sFlow
Supporto SNMP V1/V2/V3
Supporto del binding a 3 tuple (indirizzo IP, indirizzo MAC e porta)
Supporta il filtraggio degli indirizzi MAC non validi, l'autenticazione 802.1x basata su porte e MAC, l'autenticazione MAB
Supporto RADIUS e TACACS+
Supporto AAA (IPv4/IPv6) per la gestione del login del dispositivo
Supporto SSH e SSH V2.0
Supporta la prevenzione dello spoofing ARP
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230802104946zy32qn.jpg)
Airware unifica la gestione dei dispositivi di rete, adatto alle industrie che hanno filiali, come catene alberghiere, catene di vendita al dettaglio, filiali aziendali, filiali universitarie, ecc.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230801161955w4ygb4.jpg)
Classifica il traffico di dati inviato alla CPU, lo elabora in base alla priorità della coda e limita la velocità della larghezza di banda secondo le necessità, proteggendo la CPU dall'occupazione illegale del traffico.
Supporta SNMP, CLI, WEB, SSH e altri metodi per offrire un'esperienza semplificata per la manutenzione dei dispositivi e la gestione della rete senza costi aggiuntivi.
Porte RJ45 | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T(8 Combo) | — |
Porte SFP | 4x 1G SFP | — | — | — | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP |
Porte SFP+ | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
Livello di gestione | L2+ | L2+ | L2+ | L3 | L3 | L3 |
Stacking hardware | fino a 4 unità | fino a 4 unità | fino a 4 unità | fino a 8 unità | fino a 8 unità | — |
1+1 alimentatori sostituibili a caldo | — | |||||
QoS, IGMP Snooping, Link aggregazione, IPv6, L3 instradamento statico, RIP, OSPF | ||||||
Protocollo di instradamento avanzato (BGP/ISIS) | — | — | — | |||
Sicurezza avanzata |
P***x
United States
k***s
United States
E***r
United States