Lo switch modulare industriale IES5220-30TS-3ES è dotato di 24 porte RJ45/SFP Combo da 1Gb, con 6 porte SFP+ da 1G/10G, espandibili fino a 54 porte, e utilizza un design Energy Efficient Ethernet (EEE), ottimizzato per dimensioni e consumo energetico per un'ampia gamma di esigenze di connessione industriali e ad alta densità. Dotato di un involucro metallico con classificazione IP40, è in grado di operare in un'ampia gamma di temperature, da -40 a 70°C. Questo switch è ideale per gli ambienti difficili, come gli armadietti di controllo del traffico, i pavimenti delle fabbriche e i luoghi all'aperto dove la temperatura è estremamente bassa o elevata. Questo switch industriale gestito di Livello 3 supporta il protocollo TR-069 per l'avvio a configurazione zero ed eccelle nelle funzioni di sicurezza avanzate come MAC e ACL. Offre inoltre ridondanza dual-boot per il failover, MRP e compatibilità con protocolli industriali come Profinet, Ethernet/IP e Modbus, per soddisfare le esigenze specifiche delle reti Industrial Ethernet.
Clicca per aprire la vista espansa
IES5220-30TS-3ES, Switch Ethernet L3 Industriale Gestito Modulare a 3 Slot, 24 x 1Gb RJ45/SFP Combo, con 6 x 1/10Gb SFP+, -40 a 75°C Temperatura Operativa
IES5220-30TS-3ES, 24 x 1Gb RJ45/SFP Combo, con 6 x 1G/10G SFP+, Switch Ethernet L3 Industriale Gestito Modulare a 3 Slot
≥Pacchetto da 128 byte: 336G
Doppia AC: 72W
10GE: <3
Software Spotlights
Supporto del routing statico IPv4/IPv6
Supporto RIP/RIPng, OSPF
Supporto VRRP
Supporto BFD FOR VRRP
Supporto BFD FOR IPV4
Supporto BFD FOR IPv6
Supporto IGMP v1/v2/v3
Supporto IPv4 IGMP snooping
Supporto IPv6 MLD snooping
Supporto Multicast VLAN
Supporto MVRP (Alternative a GVRP/GARP)
Supporta il monitoraggio e la gestione tramite protocolli Ethernet industriali come PROFINET, Ethernet/IP e Modbus TCP
Supporta PTP Synce
Supporta funzioni di filtraggio dei pacchetti
Supportare algoritmi flessibili di programmazione delle code
Supporta la configurazione remota via Telnet
Supporta configuration through a console port
Supporta SNMP
Supporta RMON per allarmi, eventi e dati storici
Supporta SDN/OpenFlow, conforme allo standard OpenFlow 1.3
Supporta la gestione basata su cloud
Supporta la gestione della rete basata sul web
Supporta la registrazione del sistema
Supporta allarmi gerarchici
Supporta la tecnologia di stacking IRF2
Supporta NTP
Supporta allarmi di potenza e temperatura
Supporto NETCONF
Supporta la gestione gerarchica degli utenti e la protezione con password
Supporta l'autenticazione AAA
Supporta l'autenticazione Radius
Supporta SSH 2.0
Supporta l'isolamento delle porte
Supporta le funzioni di sicurezza della porta
Supporta l'autenticazione dell'indirizzo MAC
Supporta HTTPS
Supporta PKI (Infrastruttura a Chiave Pubblica)
Supporta il tracciamento della fonte dell'attacco per i pacchetti ARP
Supporta IP Source Guard (incluso sia IPv4 che IPv6)
Supporta DAI, protezione contro gli attacchi ARP e DDoS
Supporta Secure Boot
Supporto STP/RSTP/MSTP
Supporto della protezione di root STP
Supporto della protezione di BPDU
Supporta G.8032 ERPS con un tempo di autoguarigione di 30ms
Supporta RRPP con un tempo di autoguarigione di 30ms
Supporta IEC 62439-2 MRP con un tempo di autoguarigione inferiore a 20ms
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Gli switch con architettura modulare consentono agli utenti di aumentare in modo flessibile il numero di porte aggiungendo o sostituendo i componenti modulari per soddisfare le esigenze di reti di varie dimensioni.
IES5220-4T4FP-E
4× 10/100/1000BASE-T RJ45|4× 100/1000BASE-X SFP
IES5220-8T-E
8× 10/100/1000BASE-T RJ45
IES5220-4S-E
4× 1/10Gb SFP+
Il protocollo MRP elimina i loop della rete ad anello, previene le tempeste di broadcast e ripristina la funzionalità della rete entro 10 ms in caso di guasto o disconnessione del collegamento.
Il PTP consente agli switch di fornire una sincronizzazione con un livello di accuratezza superiore rispetto all'NTP ed è ideale per le applicazioni di telecomunicazione e Carrier Ethernet.
Nodi di Clock|OC/BC/TC
Soluzione di Sincronizzazione Temporale|PTP+SyncE basato su Hardware
IES5220-30TS-3ES, 24 x 1Gb RJ45/SFP Combo, con 6 x 1G/10G SFP+, Switch Ethernet L3 Industriale Gestito Modulare a 3 Slot
Lo switch modulare industriale IES5220-30TS-3ES è dotato di 24 porte RJ45/SFP Combo da 1Gb, con 6 porte SFP+ da 1G/10G, espandibili fino a 54 porte, e utilizza un design Energy Efficient Ethernet (EEE), ottimizzato per dimensioni e consumo energetico per un'ampia gamma di esigenze di connessione industriali e ad alta densità. Dotato di un involucro metallico con classificazione IP40, è in grado di operare in un'ampia gamma di temperature, da -40 a 70°C. Questo switch è ideale per gli ambienti difficili, come gli armadietti di controllo del traffico, i pavimenti delle fabbriche e i luoghi all'aperto dove la temperatura è estremamente bassa o elevata. Questo switch industriale gestito di Livello 3 supporta il protocollo TR-069 per l'avvio a configurazione zero ed eccelle nelle funzioni di sicurezza avanzate come MAC e ACL. Offre inoltre ridondanza dual-boot per il failover, MRP e compatibilità con protocolli industriali come Profinet, Ethernet/IP e Modbus, per soddisfare le esigenze specifiche delle reti Industrial Ethernet.
≥Pacchetto da 128 byte: 336G
Doppia AC: 72W
10GE: <3
Software Spotlights
Supporto del routing statico IPv4/IPv6
Supporto RIP/RIPng, OSPF
Supporto VRRP
Supporto BFD FOR VRRP
Supporto BFD FOR IPV4
Supporto BFD FOR IPv6
Supporto IGMP v1/v2/v3
Supporto IPv4 IGMP snooping
Supporto IPv6 MLD snooping
Supporto Multicast VLAN
Supporto MVRP (Alternative a GVRP/GARP)
Supporta il monitoraggio e la gestione tramite protocolli Ethernet industriali come PROFINET, Ethernet/IP e Modbus TCP
Supporta PTP Synce
Supporta funzioni di filtraggio dei pacchetti
Supportare algoritmi flessibili di programmazione delle code
Supporta la configurazione remota via Telnet
Supporta configuration through a console port
Supporta SNMP
Supporta RMON per allarmi, eventi e dati storici
Supporta SDN/OpenFlow, conforme allo standard OpenFlow 1.3
Supporta la gestione basata su cloud
Supporta la gestione della rete basata sul web
Supporta la registrazione del sistema
Supporta allarmi gerarchici
Supporta la tecnologia di stacking IRF2
Supporta NTP
Supporta allarmi di potenza e temperatura
Supporto NETCONF
Supporta la gestione gerarchica degli utenti e la protezione con password
Supporta l'autenticazione AAA
Supporta l'autenticazione Radius
Supporta SSH 2.0
Supporta l'isolamento delle porte
Supporta le funzioni di sicurezza della porta
Supporta l'autenticazione dell'indirizzo MAC
Supporta HTTPS
Supporta PKI (Infrastruttura a Chiave Pubblica)
Supporta il tracciamento della fonte dell'attacco per i pacchetti ARP
Supporta IP Source Guard (incluso sia IPv4 che IPv6)
Supporta DAI, protezione contro gli attacchi ARP e DDoS
Supporta Secure Boot
Supporto STP/RSTP/MSTP
Supporto della protezione di root STP
Supporto della protezione di BPDU
Supporta G.8032 ERPS con un tempo di autoguarigione di 30ms
Supporta RRPP con un tempo di autoguarigione di 30ms
Supporta IEC 62439-2 MRP con un tempo di autoguarigione inferiore a 20ms
Gli switch con architettura modulare consentono agli utenti di aumentare in modo flessibile il numero di porte aggiungendo o sostituendo i componenti modulari per soddisfare le esigenze di reti di varie dimensioni.
IES5220-4T4FP-E
4× 10/100/1000BASE-T RJ45|4× 100/1000BASE-X SFP
IES5220-8T-E
8× 10/100/1000BASE-T RJ45
IES5220-4S-E
4× 1/10Gb SFP+
Il protocollo MRP elimina i loop della rete ad anello, previene le tempeste di broadcast e ripristina la funzionalità della rete entro 10 ms in caso di guasto o disconnessione del collegamento.
Il PTP consente agli switch di fornire una sincronizzazione con un livello di accuratezza superiore rispetto all'NTP ed è ideale per le applicazioni di telecomunicazione e Carrier Ethernet.
Nodi di Clock|OC/BC/TC
Soluzione di Sincronizzazione Temporale|PTP+SyncE basato su Hardware
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
2.278,00 € (Excl. IVA)
2.779,16 € (Incl. IVA)