Juniper Networks SFPP-10G-DT-ZRC2 Compatibile SFP+ transceiver supporta la sintonizzazione della lunghezza d'onda e una lunghezza di collegamento fino a 80 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è compatibile con gli standard SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 e ITU-T G.698.1. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato nella norma SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto all'impiego nelle apparecchiature di rete DWDM delle reti di accesso e core metropolitane.
Clicca per aprire la vista espansa
Juniper Networks SFPP-10G-DT-ZRC2 Compatibile 10G DWDM Banda C Sintonizzabile SFP+ 50GHz 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Per la Trasmissione
Juniper Networks SFPP-10G-DT-ZRC2 Compatibile 10G DWDM Banda C Sintonizzabile SFP+ 50GHz Modulo Transceiver (SMF, 1529.16~1567.13nm, 80km, LC, DOM)
25dB(@11.3Gbps)
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Lunghezza d'Onda | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16nm~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile |
Distanza di Cavo (Max) | 80km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consumo di Energia | ≤2W | ≤2.5W | ≤2.1W | ≤2.5W |
Spaziatura tra i Canali | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Potenza TX | -1~3dBm | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~4dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-23dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C | -40 a 85°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C |
Protocolli | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
Juniper Networks SFPP-10G-DT-ZRC2 Compatibile 10G DWDM Banda C Sintonizzabile SFP+ 50GHz Modulo Transceiver (SMF, 1529.16~1567.13nm, 80km, LC, DOM)
Juniper Networks SFPP-10G-DT-ZRC2 Compatibile SFP+ transceiver supporta la sintonizzazione della lunghezza d'onda e una lunghezza di collegamento fino a 80 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è compatibile con gli standard SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 e ITU-T G.698.1. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato nella norma SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto all'impiego nelle apparecchiature di rete DWDM delle reti di accesso e core metropolitane.
25dB(@11.3Gbps)
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
Lunghezza d'Onda | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16nm~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile |
Distanza di Cavo (Max) | 80km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consumo di Energia | ≤2W | ≤2.5W | ≤2.1W | ≤2.5W |
Spaziatura tra i Canali | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Potenza TX | -1~3dBm | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~4dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-23dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C | -40 a 85°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C |
Protocolli | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.498,00 € (Excl. IVA)
1.827,56 € (Incl. IVA)