HW Compatibile Il transceiver SFP+ 10G DWDM supporta collegamenti lunghi fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo ricetrasmettitore è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 e IEEE 802.3ae CL 52. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia di gestione SFP a 2 fili, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto all'impiego nelle apparecchiature di rete DWDM delle reti di accesso e core metropolitane.
Clicca per aprire la vista espansa
HW DWDM-SFP10G-40-C Compatibile 10G DWDM Banda C Sintonizzabile SFP+ 50GHz 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
#188737
#188737
1.705,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: DW-SFP10G-40-C
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 30 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW Compatibile 10G DWDM Banda C Sintonizzabile SFP+ 50GHz Modulo Transceiver (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
DW-SFP10G-40-C
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Connettore
Duplex LC
Distanza Massima di Cavo
40km
Media
SMF
Lunghezza d'Onda
1529.16~1567.13nm (Accordabile)
Modulazione
NRZ
Consumo di Energia
≤2.1W
Tipo di Trasmettitore
TOSA Monolitico MZM Accordabile
Tipo di Ricevitore
PIN
Powerbudget
15dB(@9.95Gbps~10.7Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
Rapporto di Estinzione
8.2dB
CDR
Sì
BER
1E-12
Potenza TX
-1~3dBm
DDM/DOM Supporto
Sì
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
FEC Integrato
NO
Protocolli
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
Applicazione
Ethernet, SONET/SDH
Avviso:Quando si utilizza l'onda di sintonizzazione della configurazione degli switch Cisco è necessario annotare che "La Lunghezza d'Onda misurata = Lunghezza d'Onda di Comando + 0,4nm".
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 10G per la Trasmissione DWDM
Caratterizzato da bassa potenza di 2,1W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Sintonizzabile in Banda C
Test del Tasso di Errore di Bit
1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile |
Distanza di Cavo (Max) | 40km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF |
Consumo di Energia | ≤2.1W | ≤ 2.5W | ≤2W | ≤2.5W |
Spaziatura tra i Canali | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Potenza TX | -1~3dBm | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~4dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-16dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-23dBm |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C | -40 a 85°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C |
Protocolli | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente