Dell SFP-10G-T-DWDM Compatibile SFP+ transceiver supporta la sintonizzazione della lunghezza d'onda e collegamenti fino a 80 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Il transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 e ITU-T G.698.1. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto per essere implementato nelle apparecchiature di rete DWDM nelle reti di accesso e core metropolitane.
Clicca per aprire la vista espansa
Dell SFP-10G-T-DWDM Compatibile 10G DWDM C-banda Sintonizzabile SFP+ 50GHz 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
#189402
#189402
1.827,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: DW-SFP10G-80-C
0 Venduto
2 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 26 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell SFP-10G-T-DWDM Compatibile 10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz Modulo Transceiver (SMF, 1529.16~1567.13nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Dell Compatibile
SFP-10G-T-DWDM
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Connettore
Duplex LC
Max Distanza di Cavo
80km
Media
SMF
Lunghezza d'Onda
1529.16~1567.13nm (Sintonizzabile)
Modulazione
NRZ
Consumo di Energia
< 2W
Tipo di Trasmettitore
Monolithic MZM Sintonizzabile TOSA
Tipo di Ricevitore
APD
Powerbudget
22dB (@9.95Gbps~10.7Gbps)
25dB (@11.3Gbps)
25dB (@11.3Gbps)
Rapporto di Estinzione
8.2dB
CDR
Sì
BER
1E-12
TX Power
-1~3dBm
Supporto DDM/DOM
Sì
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
FEC Integrato
NO
Protocolli
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
Applicazione
Ethernet, SONET/SDH
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 2W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Sintonizzabile in Banda C
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16nm~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile |
Distanza di Cavo (Max) | 80km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consumo di Energia | ≤2W | ≤2.5W | ≤2.1W | ≤2.5W |
Spaziatura tra i Canali | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Potenza TX | -1~3dBm | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~4dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-23dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C | -40 a 85°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C |
Protocolli | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
G***t
United States
September 11, 2023
We conducted testing, and the results were impressive. There are no compatibility issues, and it supports exceptionally long-distance transmission.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***l
United States
September 04, 2023
FS.COM provided excellent service by promptly delivering the correct transceivers. Thank you!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente