Il cavo patch di rete Cat6a è la soluzione economica per le applicazioni interne dei data center e supporta fino a 10GBase-T e 550MHz in 80 metri di cavo. Inoltre, è completamente compatibile con tutte le categorie precedenti.
Il conduttore dei cavi patch FS cat6a applica il rame puro nudo con un'elevata conduttività elettrica e una bassa attenuazione della trasmissione del segnale. I materiali di rivestimento disponibili includono PVC/PVC CMX/PVC CM/LSZH, che sono durevoli, ignifughi e resistenti alla flessione.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Cat6a Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet Schermato (SFTP)
Cavo patch di rete Ethernet Cat6a schermato (SFTP), 10GBase-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Cavo patch di rete Ethernet Cat6a schermato (SFTP), 10GBase-T
Il cavo patch di rete Cat6a è la soluzione economica per le applicazioni interne dei data center e supporta fino a 10GBase-T e 550MHz in 80 metri di cavo. Inoltre, è completamente compatibile con tutte le categorie precedenti.
Il conduttore dei cavi patch FS cat6a applica il rame puro nudo con un'elevata conduttività elettrica e una bassa attenuazione della trasmissione del segnale. I materiali di rivestimento disponibili includono PVC/PVC CMX/PVC CM/LSZH, che sono durevoli, ignifughi e resistenti alla flessione.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
6,20 € (Excl. IVA)
7,56 € (Incl. IVA)