Il verificatore di cavi Fluke Network MS2-100 MicroScanner2 esegue test di continuità su tutti i fili in pochi secondi e visualizza i risultati graficamente in modo da poter vedere aperture, corti e fili incrociati. Segnala anche quale estremità del cavo ha un problema e riporta la distanza di una connessione aperta all'interno del cavo. I guasti dei cavi comportano costosi tempi di inattività della produzione, quindi è importante identificare rapidamente dove il cavo è rotto in modo da poterlo sostituire o riparare.
![Fluke Network MS2-100 Verificatore di Cavi MicroScanner2 Questa immagine riguarda MS2-100.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/130161.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Fluke Network MS2-100 Verificatore di Cavi MicroScanner2 Questa immagine riguarda MS2-100.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/130161.main.jpg)
![Fluke Network MS2-100 Verificatore di Cavi MicroScanner2 Questa immagine riguarda MS2-100.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/130161.B.jpg)
![Fluke Network MS2-100 Verificatore di Cavi MicroScanner2 Questa immagine riguarda MS2-100.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/130161.C.jpg)
![Fluke Network MS2-100 Verificatore di Cavi MicroScanner2 Questa immagine riguarda MS2-100.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/130161.D.jpg)
![Fluke Network MS2-100 Verificatore di Cavi MicroScanner2 Questa immagine riguarda MS2-100.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/130161.E.jpg)
Fluke Network MS2-100 Verificatore di Cavi MicroScanner2
Hot #130161
Hot #130161
816,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: MS2-100
132 Venduti
8 Recensioni
6 Domande
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 1 anno
Fluke Network MS2-100 MicroScanner2 Rame Cavo Verifier con Tonalità IntelliTone Integrata, Ricerca guasti RJ11, RJ45, Coax, Test 10/100/1000Base-T, e Voip
Specifiche
Model Number
MS2-100
Cable Types Tested
(Twisted Pair) UTP, FTP, SSTP
(Coaxial) 75 Ω, 50 Ω, 93 Ω
(Coaxial) 75 Ω, 50 Ω, 93 Ω
Test Connettores
Shielded 8-pin Modular Jack Accepts 8-pin Modular (RJ45) and 4-pin Modular (RJ11) Plugs
F-Connettore for Coaxial Cable
F-Connettore for Coaxial Cable
Test Modes
Cable Test, Tone, PoE
Battery Type
2 AA (NEDA 15A, IEC LR6) Alkaline Batteries
Battery Life
20 Hours of Typical Use
Other Compatible Battery Types
2 AA Photo Lithium, NIMH, NICAD
Display
Monochrome LCD with Backlight
Operating Temperature
0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)
Shock and Vibration
Random, 2 g, 5 Hz-500 Hz (Class 2)
1 m Drop Test With/Without Wiremap Adapter
1 m Drop Test With/Without Wiremap Adapter
Weight (with Batteries and Wiremap Adapter)
10.6 oz (300 g)
Safety
IEC 61010-1 3rd Edition
* Fluke Networks and FS.COM partner on Fiber and Copper testers, Copper tools, software. Check the
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Test dei Cavi di Cui Ti Fidi, Test di Rete Di cui Hai Bisogno
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210611/162340505360c331fde570f5.05689518.jpeg.webp)
Innalzare La Verifica dei Cavi a un Potere Superiore
Visione ad Alta Potenza nel Cablaggio Voce/Dati/Video
Potenza su Ethernet | Rileva 802.3af | — | — | PoE Class (0-8), Potenza negoziata, Power Carico Test | Resistenza Balance Test |
Capacità di test della rete | Velocità della rete (fino a 1Gb/s) | — | — | Velocità della rete (fino a 10Gb/s) | — |
Switch Velocità | — | — | — | ||
Tonificazione digitale | — | — | |||
SmartTone | — | — | |||
Tonalità analogica | Filtraggio del rumore | ||||
Switch Presence | — | — | |||
Rilevamento del servizio VDV | — | — | — | ||
Cable Wiremap | Graphico | — | Graphico | Graphico | |
Lunghezza del cavo | — | — | |||
Velocità di cablaggio qualificata (10/100/1000/VoIP) | — | — | — | ||
Certificazione dei Cavi (Cat 6, 6A, 8, Fibra) | — | — | — | — | |
Identificare Aperto/Corto | — | ||||
Distanza dall'Aperto/Corto | — | — | |||
Individuare il guasto di diafonia | — | — | — | — | |
Identificare e localizzare il guasto di impedenza | — | — | — | — | |
Test parametrici su Cavi e Connettori | — | — | — | Misure: NEXT, RL, IL | Test Bidirezionale Parametrico Completo |
Documentazione | — | — | — | 1000 Risultati in Tester, documento con LinkWare PC | 12.000+ Risultati di Rame in Tester Documento con LinkWare PC & LinkWare Live |
Interfaccia Utente/Display | Monocromatico | — | LED | Schermo Tattile a Colori | Schermo Tattile a Colori |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
0
0
3
0
G***b
United States
December 20, 2023
Thanks for this, I can confirm that I have received these. Really fast shipping and very impressed! I will consider plans and will let you know if I need to purchase more.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0B***e
United States
December 02, 2023
I am very pleased with this product, its simple operation, reliability and portability makes cable testing easy and efficient, I highly recommend this product to all buyers who need cable testing and verification.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0C***e
United States
November 28, 2023
This Cable Verifier also comes with an intuitive user interface and easy-to-use features.It has a clear display that provides detailed test results and diagnostic information. Even for those who are not familiar with cable verification, it is easy to get started and perform accurate tests. The experience was very good!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente