Il PC OPS (Open Pluggable Specification) collegabile può mettere la potenza di Windows® 10 Pro nel vostro display. È la soluzione integrata ideale per offrire funzionalità di lavagna intelligente e sala riunioni intelligente su un pannello piatto interattivo. Questo modulo PC OPS collegabile certificato Intel Unite® supporta presentazioni di gruppo wireless con audio e video ad alta definizione. Grazie al potente processore Intel® Core™ i7 vPro™, alla memoria DDR4 da 8 GB (fino a 16 GB) e all'unità di archiviazione SSD da 256 GB, IWB-OPS-I7 offre la potenza di calcolo necessaria per gestire le applicazioni che richiedono un uso intensivo della CPU, garantendo al contempo una sicurezza avanzata grazie alla tecnologia Intel vPro™. Le opzioni di connettività, tra cui 4K HDMI, VGA, porte USB 3.0 e Gigabit LAN RJ45, garantiscono la connessione a tutte le periferiche.
Clicca per aprire la vista espansa
Modulo PC OPS Collegabile con Processore i7 per Display Interattivi Intelligenti
Modulo PC OPS Collegabile con Processore i7 per Display Interattivi Intelligenti
433Mbps
3840x2160@60Hz)
3840x2160@30Hz)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Fornisce una rete WiFi Doppia Banda 2,4GHz/5GHz e offre agli utenti la comodità e la flessibilità di un controllo wireless completo.
Sfruttate al massimo il vostro display con una mobilità flessibile. Potete accedere ai file di Microsoft Office® e a tutte le vostre applicazioni su un computer con Windows 10 Pro.
Modulo PC OPS Collegabile con Processore i7 per Display Interattivi Intelligenti
Il PC OPS (Open Pluggable Specification) collegabile può mettere la potenza di Windows® 10 Pro nel vostro display. È la soluzione integrata ideale per offrire funzionalità di lavagna intelligente e sala riunioni intelligente su un pannello piatto interattivo. Questo modulo PC OPS collegabile certificato Intel Unite® supporta presentazioni di gruppo wireless con audio e video ad alta definizione. Grazie al potente processore Intel® Core™ i7 vPro™, alla memoria DDR4 da 8 GB (fino a 16 GB) e all'unità di archiviazione SSD da 256 GB, IWB-OPS-I7 offre la potenza di calcolo necessaria per gestire le applicazioni che richiedono un uso intensivo della CPU, garantendo al contempo una sicurezza avanzata grazie alla tecnologia Intel vPro™. Le opzioni di connettività, tra cui 4K HDMI, VGA, porte USB 3.0 e Gigabit LAN RJ45, garantiscono la connessione a tutte le periferiche.
433Mbps
3840x2160@60Hz)
3840x2160@30Hz)
Fornisce una rete WiFi Doppia Banda 2,4GHz/5GHz e offre agli utenti la comodità e la flessibilità di un controllo wireless completo.
Sfruttate al massimo il vostro display con una mobilità flessibile. Potete accedere ai file di Microsoft Office® e a tutte le vostre applicazioni su un computer con Windows 10 Pro.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.198,00 € (Excl. IVA)
1.461,56 € (Incl. IVA)