![3m (10ft) Cavo a Margherita per Vivavoce, Cavo Audio Aux Stereo da 3,5mm Questa immagine riguarda SP-DCC-3M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230214162415dpnnre.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![3m (10ft) Cavo a Margherita per Vivavoce, Cavo Audio Aux Stereo da 3,5mm Questa immagine riguarda SP-DCC-3M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230214162415dpnnre.jpg)
![3m (10ft) Cavo a Margherita per Vivavoce, Cavo Audio Aux Stereo da 3,5mm Questa immagine riguarda SP-DCC-3M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230214162415m01rf9.jpeg)
3m (10ft) Cavo a Margherita per Vivavoce, Cavo Audio Aux Stereo da 3,5mm
#128014
#128014
35,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SP-DCC-3M
92 Venduti
6 Recensioni
6 Domande
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Lunghezza del Cavo
3m (10ft)
Tipo di Cavo
AUX
Velocità di Trasferimento Dati
1,00 Hertz
Dispositivi Compatibili
Altoparlante
Genere del Connettore
Femmina a Maschio
Tipo di Connettore
3,5 mm, USB
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240306141616naec8t.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Applicazione (3)Compatibilità (1)Alimentazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
0
0
0
0
S***e
United States
November 04, 2022
I needed a new cable to connect my bluetooth headphones to in-flight entertainment screens. This cable is clearly well-made, coils up for storage well, and I have no problem with tolerances on the connectors.If you want to connect a phone to a sound system, or your PC to some speakers, this is totally fine.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***a
United States
November 30, 2021
Quality, sturdy cable. It's about time someone made this for the professional and amateur.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0T***t
United States
November 05, 2021
Got two of the SP630, and put one on Bluetooth and the other daisy-chained through this. People on the other side report that everything is nice & clear. This has enabled us to have meetings in a big 25x25 room.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente