Il vivavoce SP630 è dotato di 3 array di microfoni intelligenti che garantiscono una comoda comunicazione a distanza, ideale per le chiamate in conferenza a casa e in ufficio.
![SP630 Vivavoce USB/Bluetooth per la Casa e l'Ufficio, Algoritmo di Riduzione del Rumore, Ricezione della Voce a 360° con 3 Microfoni, Supporto Daisy Chain Questa immagine riguarda SP630.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/127987.1624604273959.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![SP630 Vivavoce USB/Bluetooth per la Casa e l'Ufficio, Algoritmo di Riduzione del Rumore, Ricezione della Voce a 360° con 3 Microfoni, Supporto Daisy Chain Questa immagine riguarda SP630.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127987.1624604273959.jpg)
![SP630 Vivavoce USB/Bluetooth per la Casa e l'Ufficio, Algoritmo di Riduzione del Rumore, Ricezione della Voce a 360° con 3 Microfoni, Supporto Daisy Chain Questa immagine riguarda SP630.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127987.1624604273748.jpg)
![SP630 Vivavoce USB/Bluetooth per la Casa e l'Ufficio, Algoritmo di Riduzione del Rumore, Ricezione della Voce a 360° con 3 Microfoni, Supporto Daisy Chain Questa immagine riguarda SP630.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127987.1624604273460.jpg)
![SP630 Vivavoce USB/Bluetooth per la Casa e l'Ufficio, Algoritmo di Riduzione del Rumore, Ricezione della Voce a 360° con 3 Microfoni, Supporto Daisy Chain Questa immagine riguarda SP630.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810182135yqu19g.jpg)
![SP630 Vivavoce USB/Bluetooth per la Casa e l'Ufficio, Algoritmo di Riduzione del Rumore, Ricezione della Voce a 360° con 3 Microfoni, Supporto Daisy Chain Questa immagine riguarda SP630.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127987.1626853979763.jpeg)
SP630 Vivavoce USB/Bluetooth per la Casa e l'Ufficio, Algoritmo di Riduzione del Rumore, Ricezione della Voce a 360° con 3 Microfoni, Supporto Daisy Chain
SP630 Vivavoce USB/Bluetooth per la Casa e l'Ufficio, Algoritmo di Riduzione del Rumore, Ricezione della Voce a 360° con 3 Microfoni, Supporto Daisy Chain
(120x120x36,5mm)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220615/165525775162a93a9784f1c4.47699374.jpeg.webp)
Collegare due SP630 con un cavo a margherita per coprire in pochi secondi una sala conferenze con 12 partecipanti e godere di uno stereo più potente.
È facile da collegare al dispositivo tramite connessione USB, Bluetooth, AUX o Dongle. Non è necessario alcun driver per ridurre le perdite di tempo legate ai problemi del vivavoce in ufficio.
Con una custodia protettiva per l'uso in viaggio e un design compatto e portatile, è possibile tenere riunioni ovunque e rispondere alle chiamate in qualsiasi momento.
L'SP630 è perfetto per le videoconferenze, ma può anche essere utilizzato per l'apprendimento o l'insegnamento online, per i discorsi accademici, per le chiamate in famiglia e così via, per offrire un'esperienza di chiamata fluida e chiara.
s***r
United States
The power button provides a great battery life gauge; mute and volume functions operate quite conventionally.
A***o
United States
F***e
France