Il microfono MP-EXM-5M è dotato di array intelligenti per la riduzione del rumore che assicurano una distanza di ripresa fino a 6m. Utilizzato con FC570S-4K per estendere la portata della ripresa audio, è ideale per 6-12 chiamate in conferenza in casa e in ufficio.
![5m(16ft) Microfono di Espansione per FC570S-4K, Micro-USB con Controllo Mute per Estendere la Portata della Voce Questa immagine riguarda MP-EXM-5M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230227104250crcyus.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![5m(16ft) Microfono di Espansione per FC570S-4K, Micro-USB con Controllo Mute per Estendere la Portata della Voce Questa immagine riguarda MP-EXM-5M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227104250crcyus.jpg)
![5m(16ft) Microfono di Espansione per FC570S-4K, Micro-USB con Controllo Mute per Estendere la Portata della Voce Questa immagine riguarda MP-EXM-5M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227104308lj6rjb.jpg)
![5m(16ft) Microfono di Espansione per FC570S-4K, Micro-USB con Controllo Mute per Estendere la Portata della Voce Questa immagine riguarda MP-EXM-5M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227104325ig694s.jpg)
![5m(16ft) Microfono di Espansione per FC570S-4K, Micro-USB con Controllo Mute per Estendere la Portata della Voce Questa immagine riguarda MP-EXM-5M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227104349czguvu.jpg)
![5m(16ft) Microfono di Espansione per FC570S-4K, Micro-USB con Controllo Mute per Estendere la Portata della Voce Questa immagine riguarda MP-EXM-5M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227104358lqqdda.jpg)
5m(16ft) Microfono di Espansione per FC570S-4K, Micro-USB con Controllo Mute per Estendere la Portata della Voce
#163239
#163239
96,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: MP-EXM-5M
1 Venduto
2 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 4 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
5m (16ft) Microfono di Espansione per FC570S-4K, Micro-USB con Controllo Mute per Estendere la Portata di Raccolta della Voce
Specifiche
Interfaccia
USB 2.0
Intervallo di Ritiro
6m (360°)
Microfoni
2 (Unidirezionale)
Alimentazione
5V (Alimentatore USB)
Sensibilità
-40,5 dB (V/Pa)
SNR
64dB
Sistemi Operativi Supportati
Windows, Mac OS, Android, iOS
Temperatura d'Esercizio
32℉ a 104℉ (0℃ a 40℃)
Temperatura di Conservazione
-20 a 70°C(-4 a 158°F)
Dimensioni del Prodotto (AxLxP)
0,79"x1,89"x1,89" (20x48x48 mm)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202403061447218zxgpm.jpg)
Caratteristiche
I microfoni omnidirezionali full-duplex ascoltano la voce da qualsiasi angolazione
Le 2 schiere di microfoni omnidirezionali full-duplex offrono un pickup vocale a 360°, tutti possono essere ascoltati con chiarezza realistica.
Riduzione del Rumore
Anti-interferenza
Elevata Fedeltà
Selezionare l'opzione Mute Call come Necessario
Quando il microfono è silenzioso o sta parlando, viene visualizzato l'indicatore luminoso. Il pulsante di silenziamento rende la riunione più mirata ed efficiente.
Costruire Collaborazioni Efficaci per Conferenze di Medie Dimensioni
I microfoni Omni-direzionali incorporati raggiungono 6 metri. Utilizzabile con la telecamera FC570S-4K per creare una connessione BYOD che riduce i costi e consente la continuità aziendale.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
J***a
United States
May 31, 2023
Installed the FC570S-4K for my colleagues and they claimed that it didn't pick up their voices during meetings in mid-large rooms. The main device was about 10 feet from the conference table. Some of the women were very soft spoken and the main mic wasn't picking up their voices. After adding the expansion microphone MP-EXM-5M, they were very satisfied with the whole setup and it's working great. Very small footprint but very good mic quality and coverage.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0L***u
United States
December 16, 2022
I had echo issues with my camera's built-in mic before, but this new microphone has no echo at all. I've checked with my clients and they all say my sound is clear and loud enough. The mic sits on my desk and easily picks up both me and my coworker's voices without us having to move closer to it.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente