Le schede ConnectX-6 Virtual Protocol Interconnect (VPI) sono un'aggiunta rivoluzionaria alla serie ConnectX di schede di rete leader del settore. Con due porte da 200 Gb/s per la connettività InfiniBand ed Ethernet, una latenza inferiore a 600ns e 215 milioni di messaggi al secondo. Inoltre, queste schede offrono funzionalità di storage avanzate e l'accelerazione di NVIDIA In-Network Computing che migliorano le prestazioni e la scalabilità.
Le schede ConnectX-6 VPI consentono di ottenere le prestazioni più elevate e la soluzione più flessibile per soddisfare le esigenze in continua crescita di data center, HPC (High Performance Computing), AI e infrastrutture cloud hyperscale.
Clicca per aprire la vista espansa
NVIDIA Mellanox MCX653106A-HDAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI Scheda Adattatore, HDR IB (200Gb/s) e 200GbE, Doppia porta QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, Staffa Alta
NVIDIA MCX653106A-HDAT Scheda Adattatore VPI ConnectX-6 , 200Gb/s a Doppia Porta QSFP56, PCIe 4.0 x16, Staffa Alta&Bassa
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
RDMA consente un vero e proprio offload della CPU e il bypass del kernel e, di conseguenza, le applicazioni basate su RDMA consentono un migliore utilizzo delle risorse HW di rete, aumentando la velocità e riducendo le latenze dei collegamenti.
InfiniBand è l'unica soluzione di interconnessione ad alte prestazioni con comprovate capacità di qualità del servizio, che si traducono in un'efficienza di rete senza pari.
Ulteriore offloading dei calcoli sulla rete con capacità di calcolo e memoria in rete, risparmiando cicli di CPU e aumentando l'efficienza della rete.
Porte | Dual-Port QSFP56 | Single-Port QSFP56 | Dual-Port QSFP56 | Single-Port QSFP56 |
Interfaccia PCIe | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 |
Supporto Velocità Dati InfiniBand | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100 | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100 |
Supporto Velocità Dati Ethernet | 1/10/25/40/50/200 Gb/s | 1/10/25/40/50/200 Gb/s | 1/10/25/40/50/100 Gb/s | 1/10/25/40/50/100 Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (Virtual Switch offload) | ||||
SR-IOV | ||||
Hardware-based I/O Virtualization |
NVIDIA MCX653106A-HDAT Scheda Adattatore VPI ConnectX-6 , 200Gb/s a Doppia Porta QSFP56, PCIe 4.0 x16, Staffa Alta&Bassa
Le schede ConnectX-6 Virtual Protocol Interconnect (VPI) sono un'aggiunta rivoluzionaria alla serie ConnectX di schede di rete leader del settore. Con due porte da 200 Gb/s per la connettività InfiniBand ed Ethernet, una latenza inferiore a 600ns e 215 milioni di messaggi al secondo. Inoltre, queste schede offrono funzionalità di storage avanzate e l'accelerazione di NVIDIA In-Network Computing che migliorano le prestazioni e la scalabilità.
Le schede ConnectX-6 VPI consentono di ottenere le prestazioni più elevate e la soluzione più flessibile per soddisfare le esigenze in continua crescita di data center, HPC (High Performance Computing), AI e infrastrutture cloud hyperscale.
RDMA consente un vero e proprio offload della CPU e il bypass del kernel e, di conseguenza, le applicazioni basate su RDMA consentono un migliore utilizzo delle risorse HW di rete, aumentando la velocità e riducendo le latenze dei collegamenti.
InfiniBand è l'unica soluzione di interconnessione ad alte prestazioni con comprovate capacità di qualità del servizio, che si traducono in un'efficienza di rete senza pari.
Ulteriore offloading dei calcoli sulla rete con capacità di calcolo e memoria in rete, risparmiando cicli di CPU e aumentando l'efficienza della rete.
Porte | Dual-Port QSFP56 | Single-Port QSFP56 | Dual-Port QSFP56 | Single-Port QSFP56 |
Interfaccia PCIe | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 |
Supporto Velocità Dati InfiniBand | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100 | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100 |
Supporto Velocità Dati Ethernet | 1/10/25/40/50/200 Gb/s | 1/10/25/40/50/200 Gb/s | 1/10/25/40/50/100 Gb/s | 1/10/25/40/50/100 Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (Virtual Switch offload) | ||||
SR-IOV | ||||
Hardware-based I/O Virtualization |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.608,00 € (Excl. IVA)
1.961,76 € (Incl. IVA)