Le schede ConnectX-6 Virtual Protocol Interconnect (VPI) sono un'aggiunta rivoluzionaria alla serie ConnectX di schede di rete leader del settore. Con due porte da 100 Gb/s per la connettività InfiniBand ed Ethernet, una latenza inferiore a 600ns e 215 milioni di messaggi al secondo, le schede ConnectX-6 VPI consentono di ottenere le prestazioni più elevate e la soluzione più flessibile per soddisfare le esigenze in continua crescita delle applicazioni dei data center. Oltre a tutte le caratteristiche innovative delle versioni precedenti, le schede ConnectX-6 offrono una serie di miglioramenti per migliorare ulteriormente le prestazioni e la scalabilità
ConnectX-6 VPI supporta le velocità HDR, HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR e SDR di InfiniBand e le velocità Ethernet di 100, 50, 40, 25 e 10 Gb/s.