La scatola di distribuzione della fibra ottica per interni della serie ODF è utilizzata nel collegamento di accesso terminale del sistema FTTH. È un dispositivo che giunge, distribuisce e divide le fibre ottiche e fornisce protezione e gestione delle fibre ottiche. La serie ODF è costituita da telai standard da 19'' per il montaggio a rack con fusione di fibre ottiche integrata in una scatola di unità, facile da installare e da utilizzare, flessibile e in grado di regolare la posizione tramite le orecchie di montaggio per soddisfare i requisiti di installazione anteriore, centrale e finale, ideale per le applicazioni di distribuzione ODN nell'ambito della rete POL.
Clicca per aprire la vista espansa
Pannello di Distribuzione in Fibra Ottica 2U, 48 Fibre OS2 Monomodali, Adattatore 24 x SC UPC Simplex (Blu)
Pannello di distribuzione in fibra ottica 2U, 48 fibre OS2 monomodali, adattatore 24 x LC UPC duplex (blu)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
L'involucro esterno è realizzato in lamiera di alta qualità con una buona resistenza meccanica. Il modulo di saldatura integrato può essere estratto per il funzionamento e la gestione è rapida.
Il rack da 19'' per l'installazione di armadietti standard è dotato di una scatola di unità integrata per la fusione e la distribuzione della fibra ottica, con un collegamento sicuro e affidabile della fibra ottica.
Porte numerate
L'etichetta di numerazione personalizzata fornisce un modo semplice e veloce per identificare le linee di cavi.
Cavo di ingresso laterale
L'ingresso dei cavi su entrambi i lati può essere regolato liberamente per facilitare l'uso.
Cablaggio ragionevole
Fiber routing specifications keep cables neat and efficiently adamento delle fibre mantengono i cavi ordinati ed efficienti
Pannello di distribuzione in fibra ottica 2U, 48 fibre OS2 monomodali, adattatore 24 x LC UPC duplex (blu)
La scatola di distribuzione della fibra ottica per interni della serie ODF è utilizzata nel collegamento di accesso terminale del sistema FTTH. È un dispositivo che giunge, distribuisce e divide le fibre ottiche e fornisce protezione e gestione delle fibre ottiche. La serie ODF è costituita da telai standard da 19'' per il montaggio a rack con fusione di fibre ottiche integrata in una scatola di unità, facile da installare e da utilizzare, flessibile e in grado di regolare la posizione tramite le orecchie di montaggio per soddisfare i requisiti di installazione anteriore, centrale e finale, ideale per le applicazioni di distribuzione ODN nell'ambito della rete POL.
L'involucro esterno è realizzato in lamiera di alta qualità con una buona resistenza meccanica. Il modulo di saldatura integrato può essere estratto per il funzionamento e la gestione è rapida.
Il rack da 19'' per l'installazione di armadietti standard è dotato di una scatola di unità integrata per la fusione e la distribuzione della fibra ottica, con un collegamento sicuro e affidabile della fibra ottica.
Porte numerate
L'etichetta di numerazione personalizzata fornisce un modo semplice e veloce per identificare le linee di cavi.
Cavo di ingresso laterale
L'ingresso dei cavi su entrambi i lati può essere regolato liberamente per facilitare l'uso.
Cablaggio ragionevole
Fiber routing specifications keep cables neat and efficiently adamento delle fibre mantengono i cavi ordinati ed efficienti
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
109,00 € (Excl. IVA)
132,98 € (Incl. IVA)