FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda 1.

Dell Compatibile 400GBASE-XDR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico

#167344
#167344

Inphi 7nm DSP ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-FR

799,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QDD-XDR4-400G
974,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-XDR4-400G
10 Venduti
6 Recensioni
4 Domande
1 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 07 mag., 2024
9 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 21 mag., 2024
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
Dell Compatibile 400GBASE-XDR4 QSFP-DD PAM4 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

Il modulo 400GBASE-XDR4 supporta collegamenti fino a 2 km di lunghezza in parallelo SMF con connettore MTP/MPO-12. È conforme al protocollo IEEE 802.3bs e agli standard 400GAUI-8. Il segnale 400 Gigabit Ethernet è trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come breakout 4x100G per QSFP-FR-100G.


Nota: il P/N FS è cambiato da QSFPDD-XDR4-400G a QDD-XDR4-400G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Numero di Parte
QDD-XDR4-400G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
1310nm EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.4~4.0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-6.4dBm
Powerbudget
4dB
Sovraccarico del Ricevitore
3.5dBm
Consumo di Energia
≤12W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX e RX
FEC Integrato
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
Connessioni Foglia-spina
Visualizzare prodotti
Connettività 400G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Migrazione da 100G a 400G
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 400G
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Connettività 400G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP-DD offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 400G.
Lunghezza d'onda centrale
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate)
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate)
Duplex LC
Distanza del cavo (max.)
2km@SMF
100m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Consumo di energia
≤12W
≤12W
≤10W
≤10W
≤10W
≤12W
Tipo di trasmettitore
EML
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
Protocolli
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Applicazione
Centro dati
Centro dati
400G a 8x50G Breakout
Centro dati
400G a 8x50G Breakout
Centro dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centro dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centro dati
Specifiche

Dell Compatibile 400GBASE-XDR4 QSFP-DD PAM4 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

Il modulo 400GBASE-XDR4 supporta collegamenti fino a 2 km di lunghezza in parallelo SMF con connettore MTP/MPO-12. È conforme al protocollo IEEE 802.3bs e agli standard 400GAUI-8. Il segnale 400 Gigabit Ethernet è trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come breakout 4x100G per QSFP-FR-100G.


Nota: il P/N FS è cambiato da QSFPDD-XDR4-400G a QDD-XDR4-400G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Numero di Parte
QDD-XDR4-400G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
1310nm EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.4~4.0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-6.4dBm
Powerbudget
4dB
Sovraccarico del Ricevitore
3.5dBm
Consumo di Energia
≤12W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX e RX
FEC Integrato
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Connessioni Foglia-spina
Visualizzare prodotti
Connettività 400G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Migrazione da 100G a 400G
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 400G
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Connettività 400G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP-DD offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 400G.
Lunghezza d'onda centrale
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate)
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate)
Duplex LC
Distanza del cavo (max.)
2km@SMF
100m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Consumo di energia
≤12W
≤12W
≤10W
≤10W
≤10W
≤12W
Tipo di trasmettitore
EML
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
Protocolli
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Applicazione
Centro dati
Centro dati
400G a 8x50G Breakout
Centro dati
400G a 8x50G Breakout
Centro dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centro dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centro dati

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

799,00 € (Excl. IVA)

974,78 € (Incl. IVA)

1 In Magazzino DE
9 In Magazzino Globale