100GBASE-FR a Lambda Singlo QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo di 100GBASE Ethernet con throughput fino a 2km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettore LC duplex. Il transceiver include un chip Broadcom per convertire i segnali elettrici NRZ 4x25G in un segnale ottico PAM-4 1x100G. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd e 100G Lambda MSA. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet, applicazioni di breakout da 400G a 100G..
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-FR-100G a QSFP-FR-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Cisco QSFP-100G-FR-S Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Lambda Singola 1310nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240130145247ah059v.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco QSFP-100G-FR-S Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Lambda Singola 1310nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130145247ah059v.jpg)
![Cisco QSFP-100G-FR-S Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Lambda Singola 1310nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130145240xr1h4k.jpg)
![Cisco QSFP-100G-FR-S Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Lambda Singola 1310nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221019104423gtf3n6.jpg)
![Cisco QSFP-100G-FR-S Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Lambda Singola 1310nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130145234bpzryj.jpg)
![Cisco QSFP-100G-FR-S Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Lambda Singola 1310nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210191044235nz8ee.jpg)
Cisco QSFP-100G-FR-S Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Lambda Singola 1310nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#143524
#143524
413,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-FR-100G
291 Venduti
7 Recensioni
4 Domande
Transceiver Type:
56 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
147 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco QSFP-100G-FR-S Compatibile 100GBASE-FR a Lambda Singlo QSFP28 PAM4 Modulo Transceiver Ottico (Lambda Singlo, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-FR-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezze d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.4~4dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-6.4dBm
Powerbudget
4dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.5dBm
Consumo di Energia
≤4W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
FEC Integrato
Sì (KP4)
Formato di Modulazione
PAM4
Protocolli
100G Lambda MSA Conforme alla Specifica 100G-FR
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240719164224jkkrpg.jpg)
Caratteristiche
Aggiornare la Rete Un Sito alla Volta
Il 100G lambda singolo è conforme alla norma IEEE 400GBASE-FR4, il che significa che gli operatori di rete possono aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura 400G, collegandolo comunque ai siti 100G esistenti senza sacrificare la larghezza di banda delle porte.
Consumo di Energia Inferiore a 4W per il Risparmio Energetico
Grazie al Chip DSP Broadcom Integrato, il transceiver 100G lambda singolo offre alta velocità e basso consumo nelle applicazioni 100G.
Broadcom DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤4W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
Testato su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816141941nk7uh4.jpg)
Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurazione del transceiver per il funzionamento con marchi diversi, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | LC Duplex | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 2km (con Ospite FEC) | 2km (con Ospite FEC) | 2km (con Ospite FEC) | 2km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | EML | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | DFB |
Chip | Broadcom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Intervallo di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Chipset (1)Connessione (1)Confronto Prodotti (1)Specifiche (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
7
0
0
0
0
B***t
United States
May 26, 2023
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0J***n
United States
April 28, 2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0M***a
Australia
March 23, 2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente