Cisco compatibile supporta collegamenti fino a 100 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8472. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per essere utilizzato nelle apparecchiature di rete DWDM nelle reti di accesso e core metropolitane.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco C32 Compatible 10G DWDM SFP+ 1551.72nm 100km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module
Cisco compatibile 10G DWDM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1551.72nm, 100km, LC, DOM)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Cisco compatibile 10G DWDM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1551.72nm, 100km, LC, DOM)
Cisco compatibile supporta collegamenti fino a 100 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8472. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per essere utilizzato nelle apparecchiature di rete DWDM nelle reti di accesso e core metropolitane.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
399,00 € (Excl. IVA)
486,78 € (Incl. IVA)