KVM-080119 offre una tastiera montata su rack, un LED e un touchpad Synaptics in un alloggiamento scorrevole montabile su rack 1U. Questo switch controlla 8 computer/server con porte VGA e può collegare in cascata fino a 256 computer da un'unica tastiera. Supporta tastiere, mouse e periferiche PS/2 e USB dei computer collegati.
Questo switch KVM consente di accedere a computer o server dotati di sistemi operativi Windows, Linux, Mac e Sun. È la soluzione economica per controllare i computer o i server direttamente collegati.
Clicca per aprire la vista espansa
8-Port x1 User VGA 1U Rack-Mount USB KVM Switch with 19" LED, 8 Interface Modules Included
Switch KVM USB a 8 Porte x 1 Utente VGA 1U con Montaggio a Rack con LED da 19"
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
La possibilità di controllare completamente i dispositivi attraverso diverse porte offre un accesso più comodo e meno dispendioso a più server.
Con un comodo monitor a matrice attiva scorrevole e retrattile montabile su rack e una tastiera, si adatta a qualsiasi ambiente.
I binari estraibili sono dotati di una parte bloccabile, facile da usare e salvaspazio
La comoda impugnatura consente di inserire ed estrarre il KVM con facilità
Il blocco di sicurezza impedisce che il KVM si apra e si danneggi facilmente
Console Port | PS/2, USB, VGA | USB, VGA | USB, VGA | USB, VGA | PS/2, USB, VGA | USB, VGA |
Screen | 19" LED | 19" LED | 17" Full HD LCD | 19" LED | 19" LED | 17" Full HD LCD |
Video Resolution | 1280x 1024@60Hz | 1280x 1024@60Hz | 1920x 1080@60Hz | 1280x 1024@60Hz | 1280x 1024@60Hz | 1920x 1080@60Hz |
Server Port | 8x VGA Port | 16x RJ45 Port | 16x RJ45 Port | 8x RJ45 Port | 16x VGA Port | 8x RJ45 Port |
Users | 1 Local | 2 (1 local, 1 remote) | 2 (1 local, 1 remote) | 2 (1 local, 1 remote) | 1 Local | 2 (1 local, 1 remote) |
Dimension(WxDxH) | 17.64"x23.82"x1.67"x(448x605x42.5mm ) | 17.6"x23.8"x1.67" (448x605x42.5mm) | 17.64"x20.69"x1.67" (448x560x42.5mm) | 17.64''x23.82''x1.67''(448x605x42.5mm) | 17.64"x23.82"x1.67" (448x605x42.5mm ) | 17.64"x20.69"x1.67" (448x560x42.5mm) |
Operating Systems | Windows, Linux, Mac and Sun | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS | Windows, Linux, Mac and Sun | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS |
Videos
Switch KVM USB a 8 Porte x 1 Utente VGA 1U con Montaggio a Rack con LED da 19"
KVM-080119 offre una tastiera montata su rack, un LED e un touchpad Synaptics in un alloggiamento scorrevole montabile su rack 1U. Questo switch controlla 8 computer/server con porte VGA e può collegare in cascata fino a 256 computer da un'unica tastiera. Supporta tastiere, mouse e periferiche PS/2 e USB dei computer collegati.
Questo switch KVM consente di accedere a computer o server dotati di sistemi operativi Windows, Linux, Mac e Sun. È la soluzione economica per controllare i computer o i server direttamente collegati.
La possibilità di controllare completamente i dispositivi attraverso diverse porte offre un accesso più comodo e meno dispendioso a più server.
Con un comodo monitor a matrice attiva scorrevole e retrattile montabile su rack e una tastiera, si adatta a qualsiasi ambiente.
I binari estraibili sono dotati di una parte bloccabile, facile da usare e salvaspazio
La comoda impugnatura consente di inserire ed estrarre il KVM con facilità
Il blocco di sicurezza impedisce che il KVM si apra e si danneggi facilmente
Console Port | PS/2, USB, VGA | USB, VGA | USB, VGA | USB, VGA | PS/2, USB, VGA | USB, VGA |
Screen | 19" LED | 19" LED | 17" Full HD LCD | 19" LED | 19" LED | 17" Full HD LCD |
Video Resolution | 1280x 1024@60Hz | 1280x 1024@60Hz | 1920x 1080@60Hz | 1280x 1024@60Hz | 1280x 1024@60Hz | 1920x 1080@60Hz |
Server Port | 8x VGA Port | 16x RJ45 Port | 16x RJ45 Port | 8x RJ45 Port | 16x VGA Port | 8x RJ45 Port |
Users | 1 Local | 2 (1 local, 1 remote) | 2 (1 local, 1 remote) | 2 (1 local, 1 remote) | 1 Local | 2 (1 local, 1 remote) |
Dimension(WxDxH) | 17.64"x23.82"x1.67"x(448x605x42.5mm ) | 17.6"x23.8"x1.67" (448x605x42.5mm) | 17.64"x20.69"x1.67" (448x560x42.5mm) | 17.64''x23.82''x1.67''(448x605x42.5mm) | 17.64"x23.82"x1.67" (448x605x42.5mm ) | 17.64"x20.69"x1.67" (448x560x42.5mm) |
Operating Systems | Windows, Linux, Mac and Sun | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS | Windows, Linux, Mac and Sun | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
750,00 € (Excl. IVA)
915,00 € (Incl. IVA)