KVM-1601 ottimizza lo spazio in rack integrando lo switch KVM nel cassetto della console, offrendo una facile installazione e un accesso semplificato ai server in solo 1U di spazio e consentendo di accedere e controllare fino a 16 computer da un'unica console USB. Supporta l'accesso a computer o server dotati di sistemi operativi Windows, Linux, Mac e Sun. È sufficientemente flessibile per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione nei settori finanziario, dei data center, dell'istruzione e della sanità.
Clicca per aprire la vista espansa
Switch KVM USB a 16 Porte x1 VGA Utente 1U per Montaggio a Rack, 16 Cavi VGA Inclusi
Switch KVM USB a 16 porte x1 VGA utente 1U con montaggio a rack
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Ogni switch KVM è dotato di tutti gli accessori necessari per l'utilizzo.
Switch KVM USB a 16 porte x1 VGA utente 1U con montaggio a rack
KVM-1601 ottimizza lo spazio in rack integrando lo switch KVM nel cassetto della console, offrendo una facile installazione e un accesso semplificato ai server in solo 1U di spazio e consentendo di accedere e controllare fino a 16 computer da un'unica console USB. Supporta l'accesso a computer o server dotati di sistemi operativi Windows, Linux, Mac e Sun. È sufficientemente flessibile per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione nei settori finanziario, dei data center, dell'istruzione e della sanità.
Ogni switch KVM è dotato di tutti gli accessori necessari per l'utilizzo.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
350,00 € (Excl. IVA)
427,00 € (Incl. IVA)