KVM-160119 offre una tastiera, un LED e un touchpad Synaptics montati su rack in un'unica console che occupa solo 1U di spazio in rack e può controllare fino a 16 computer/server. Supporta l'accesso a computer o server dotati di sistemi operativi Windows, Linux, Mac e Sun. Le sue console sono facili da configurare, basta collegare il cavo alla porta appropriata. Non è necessario configurare alcun software, non sono necessarie complicate procedure di installazione e non è necessario considerare alcun problema di compatibilità.
Clicca per aprire la vista espansa
16-Port x1 User VGA 1U Rack-Mount USB KVM Switch with 19" LED, 16 Interface Modules Included
16-Porta × 1 Utente VGA 1U Rack-Mount USB KVM Switch con 19" LED
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Utilizza materiale SECC, due processi di cottura ad alta temperatura e test di verniciatura multi-pass. Con componenti elettronici di livello industriale, l'MTBF supera le 50.000 ore.
Con un comodo monitor a matrice attiva scorrevole e retrattile montabile su rack e una tastiera, si adatta a qualsiasi ambiente.
I binari estraibili sono dotati di una parte bloccabile, facile da usare e salvaspazio
La comoda impugnatura consente di inserire ed estrarre facilmente il KVM
Il blocco di sicurezza impedisce che il KVM si apra e si danneggi facilmente
16-Porta × 1 Utente VGA 1U Rack-Mount USB KVM Switch con 19" LED
KVM-160119 offre una tastiera, un LED e un touchpad Synaptics montati su rack in un'unica console che occupa solo 1U di spazio in rack e può controllare fino a 16 computer/server. Supporta l'accesso a computer o server dotati di sistemi operativi Windows, Linux, Mac e Sun. Le sue console sono facili da configurare, basta collegare il cavo alla porta appropriata. Non è necessario configurare alcun software, non sono necessarie complicate procedure di installazione e non è necessario considerare alcun problema di compatibilità.
Utilizza materiale SECC, due processi di cottura ad alta temperatura e test di verniciatura multi-pass. Con componenti elettronici di livello industriale, l'MTBF supera le 50.000 ore.
Con un comodo monitor a matrice attiva scorrevole e retrattile montabile su rack e una tastiera, si adatta a qualsiasi ambiente.
I binari estraibili sono dotati di una parte bloccabile, facile da usare e salvaspazio
La comoda impugnatura consente di inserire ed estrarre facilmente il KVM
Il blocco di sicurezza impedisce che il KVM si apra e si danneggi facilmente
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
849,00 € (Excl. IVA)
1.035,78 € (Incl. IVA)