KVM-160219IP offre una tastiera, un LED e un touchpad Synaptics montati su rack in un'unica console che occupa solo 1U di spazio rack e può controllare fino a 8 computer/server. Supporta l'accesso a computer o server dotati di sistemi operativi Windows、Linux、Unix、Mac. Il dispositivo remoto deve funzionare su un sistema Windows. Le sue console sono facili da configurare, basta collegare il cavo alla porta appropriata. Non è necessario configurare alcun software, non sono previste complicate procedure di installazione e non è necessario considerare alcun problema di compatibilità.
Nota: supporta l'accesso remoto utilizzando il plugin basato su ActiveX Internet Explorer o il software KVM_Clients nei sistemi Windows. Poiché Internet Explorer è disabilitato in Win11, è possibile scegliere di acquistare KVM-IPC per l'accesso remoto senza restrizioni di sistema operativo e browser.
Clicca per aprire la vista espansa
Switch KVM USB a 8 Porte x2 Utenti Cat5 Montaggio a Rack con 19" Full HD 1080P LCD e Accesso IP Remoto, 8 Moduli di Interfaccia Inclusi
Switch KVM USB a 8 porte × 2 utenti Cat5e/6 per montaggio in rack 1U con LED da 19" e accesso remoto IP
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Controllo completo dei dispositivi attraverso diverse porte, per una
soluzione economica per la gestione dei server.
Ogni switch KVM viene fornito con tutti gli accessori necessari di cui si può aver bisogno nel processo di utilizzo.
Con un comodo monitor a matrice attiva scorrevole/retrattile montabile su rack e una tastiera, si adatta a qualsiasi ambiente.
Il plugin basato su ActiveX permette ai computer Windows di controllare un server di destinazione tramite browser web da qualsiasi luogo tramite connessione IP, riducendo i viaggi per raggiungere la sala server o l'armadio di rete.
Switch KVM USB a 8 porte × 2 utenti Cat5e/6 per montaggio in rack 1U con LED da 19" e accesso remoto IP
KVM-160219IP offre una tastiera, un LED e un touchpad Synaptics montati su rack in un'unica console che occupa solo 1U di spazio rack e può controllare fino a 8 computer/server. Supporta l'accesso a computer o server dotati di sistemi operativi Windows、Linux、Unix、Mac. Il dispositivo remoto deve funzionare su un sistema Windows. Le sue console sono facili da configurare, basta collegare il cavo alla porta appropriata. Non è necessario configurare alcun software, non sono previste complicate procedure di installazione e non è necessario considerare alcun problema di compatibilità.
Nota: supporta l'accesso remoto utilizzando il plugin basato su ActiveX Internet Explorer o il software KVM_Clients nei sistemi Windows. Poiché Internet Explorer è disabilitato in Win11, è possibile scegliere di acquistare KVM-IPC per l'accesso remoto senza restrizioni di sistema operativo e browser.
Controllo completo dei dispositivi attraverso diverse porte, per una
soluzione economica per la gestione dei server.
Ogni switch KVM viene fornito con tutti gli accessori necessari di cui si può aver bisogno nel processo di utilizzo.
Con un comodo monitor a matrice attiva scorrevole/retrattile montabile su rack e una tastiera, si adatta a qualsiasi ambiente.
Il plugin basato su ActiveX permette ai computer Windows di controllare un server di destinazione tramite browser web da qualsiasi luogo tramite connessione IP, riducendo i viaggi per raggiungere la sala server o l'armadio di rete.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.278,00 € (Excl. IVA)
1.559,16 € (Incl. IVA)