Il Mux DWDM a 48 canali della Serie NX N40 è un dispositivo DWDM attivo indipendente ad alta densità e bassa perdita, basato sulla tecnologia AAWG (Athermal Arrayed Waveguide Grating). Conforme alla griglia ITU-T G.694.1 a 100GHz, massimizza la capacità della banda C.
La Serie NX N40 fornisce soluzioni flessibili e ad alta velocità, che offrono vantaggi ad alta densità e capacità in un pacchetto modulare. Supporta la gestione unificata delle schede di livello ottico e di livello elettrico basata su SDN, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti e può quindi essere utilizzata per la trasmissione di grandi capacità in tutti gli scenari.