FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda MXP200G-204.
Questa immagine riguarda MXP200G-204.
Questa immagine riguarda MXP200G-204.
Questa immagine riguarda MXP200G-204.
Questa immagine riguarda MXP200G-204.
Questa immagine riguarda MXP200G-204.
Questa immagine riguarda MXP200G-204.
Questa immagine riguarda MXP200G-204.
Questa immagine riguarda MXP200G-204.
Questa immagine riguarda MXP200G-204.

MXP200G-204, 4 x 100G QSFP28 a 2 x 200G CFP2 Transponder/Muxponder per Chassis Gestito NX N40

#153136
#153136

ETH/OTN FEC 8QAM/16QAM/QPSK SDN

5.266,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: MXP200G-204
6.424,52 € (Incl. IVA)
FS P/N: MXP200G-204
2 Venduti
6 Recensioni
1 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 12 set., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 2 anni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

MXP200G-204, Transponder/Muxponder da 4x 100G QSFP28 a 2x 200G CFP2 per lo chassis gestito NX N40

Il transponder/muxponder multiprotocollo multirate della serie NX N40 MXP200G-204 è progettato per la realizzazione di reti di trasporto ottico ad alta capacità. La sua architettura flessibile, con 4 interfacce client QSFP28, ne consente l'utilizzo in molteplici applicazioni. Supporta inoltre la crittografia AES-256, contribuendo a garantire la sicurezza della rete.


La serie NX N40 supporta la gestione unificata delle schede di livello ottico e di livello elettrico basata su SDN, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti. Può essere utilizzato per trasmissioni di grande capacità in tutti gli scenari e fornisce soluzioni ad alta velocità, flessibili e sicure, che offrono vantaggi di alta densità e alta capacità in un pacchetto modulare.

Specifiche
Interfaccia Cliente
100G QSFP28
Protocollo di Interfaccia Cliente
100GE Servizi Ethernet
OTU4 Servizi OTN
Interfaccia di Linea
100~200G DWDM CFP2
Protocollo Interfaccia di Linea
Servizi OTN OTU4/OTUC2
Interfaccia Cliente FEC
RS-FEC
Interfaccia di Linea FEC
Super-FEC
Spaziatura tra i Canali
50GHz
Modalità modulazione di linea
100G_QPSK Modalità 50GHz
200G_QPSK Modalità 75GHz
200G_16QAM Modalità 50GHz
Gestione in Banda
GCC 0/1/2
Gestione in Banda Esterna
FCP NX SDN
ALS
Supportato sul Lato Cliente
PRBS
Supportato sul Lato Linea
ESC
Supportato
Misura del Ritardo
Supportato
Schema di Protezione
Protezione della Linea Ottica
Protezione 1+1 Lato Cliente
Modalità di Incapsulamento del Servizio Ethernet
100GE GMP
Loopback
Supporta Outloop e Inloop Lato Linea e Lato Cliente
Dimensione(H×W×D)
1.52''x4.00''x14.11'' (38.5x101.5x358.5mm)
Consumo di Energia
63.45W (Tipico)
Alloggio
Modulo Collegabile (Occupa 1 Slot nello Chassis Gestito NX N40)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

200G/400G Data Center Mixed Transmission
100G Ethernet Data Center Interconnection
Vedere di più
200G/400G Data Center Mixed Transmission
Visualizzare prodotti
100G Ethernet Data Center Interconnection
Visualizzare prodotti
200G OTN Network Transmission
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Capacità e densità massicce in un ingombro ridotto
MXP200G-204 consente una capacità massiccia con supporto fino a 400 Gb/s di capacità di linea più 400 Gb/s di porte Ethernet client, trasporto ad alta capacità di 200G su singola lunghezza d'onda.
400G ad alta capacità
Occupa 1 slot nello chassis
Basso consumo energetico <63,45W
Collegamento con MUX per Migliorare la Capacità di Trasmissione

Il prodotto soddisfa le richieste del mercato di aumentare la capacità di trasmissione, di risparmiare spazio nei rack e di ridurre l'occupazione della fibra grazie al collegamento con MUX/DEMUX

Correggere i Messaggi Errati per Offrire un Alto Grado di Tolleranza ai Guasti

Il FEC migliora il tasso di errore di bit dei collegamenti di comunicazione aggiungendo informazioni ridondanti ai dati sul lato del trasmettitore, in modo che il lato del ricevitore le utilizzi per rilevare e correggere gli errori.

Utilizzato nella Trasmissione a Grande Capacità per tutti gli Scenari
La serie NX N40 supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico ed elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
6.4T Prestazioni superiori
400G per lunghezza d'onda per un totale di 6,4T di capacità per supportare in modo efficiente un'ampia gamma di requisiti e applicazioni di rete.
Un potente set di funzioni
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX a potenza ottica regolabile ed EDFA, che possono essere abbinati in modo flessibile in base alle esigenze del cliente.
Gestione del software SDN
Visual SDN consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e di ridurre le difficoltà e i costi di gestione e manutenzione.
Visual SDN realizza la gestione in tempo reale
È possibile controllare facilmente i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro ancora attraverso la gestione WEB in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Interfaccia Openconfig
Supportare una distribuzione diversificata
Gestione visiva del WEB
Gestire l'SDN via web
Moduli funzionali staccabili
Basso costo di manutenzione
Piattaforma Tutto in Uno, Adatta per le Reti Metropolitane

La serie NX N40 è adatta al livello di convergenza e al livello core della rete metropolitana per l'accesso ai servizi, implementando una distribuzione rapida e flessibile della rete di trasporto.

Specifiche

MXP200G-204, Transponder/Muxponder da 4x 100G QSFP28 a 2x 200G CFP2 per lo chassis gestito NX N40

Il transponder/muxponder multiprotocollo multirate della serie NX N40 MXP200G-204 è progettato per la realizzazione di reti di trasporto ottico ad alta capacità. La sua architettura flessibile, con 4 interfacce client QSFP28, ne consente l'utilizzo in molteplici applicazioni. Supporta inoltre la crittografia AES-256, contribuendo a garantire la sicurezza della rete.


La serie NX N40 supporta la gestione unificata delle schede di livello ottico e di livello elettrico basata su SDN, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti. Può essere utilizzato per trasmissioni di grande capacità in tutti gli scenari e fornisce soluzioni ad alta velocità, flessibili e sicure, che offrono vantaggi di alta densità e alta capacità in un pacchetto modulare.

Specifiche
Interfaccia Cliente
100G QSFP28
Protocollo di Interfaccia Cliente
100GE Servizi Ethernet
OTU4 Servizi OTN
Interfaccia di Linea
100~200G DWDM CFP2
Protocollo Interfaccia di Linea
Servizi OTN OTU4/OTUC2
Interfaccia Cliente FEC
RS-FEC
Interfaccia di Linea FEC
Super-FEC
Spaziatura tra i Canali
50GHz
Modalità modulazione di linea
100G_QPSK Modalità 50GHz
200G_QPSK Modalità 75GHz
200G_16QAM Modalità 50GHz
Gestione in Banda
GCC 0/1/2
Gestione in Banda Esterna
FCP NX SDN
ALS
Supportato sul Lato Cliente
PRBS
Supportato sul Lato Linea
ESC
Supportato
Misura del Ritardo
Supportato
Schema di Protezione
Protezione della Linea Ottica
Protezione 1+1 Lato Cliente
Modalità di Incapsulamento del Servizio Ethernet
100GE GMP
Loopback
Supporta Outloop e Inloop Lato Linea e Lato Cliente
Dimensione(H×W×D)
1.52''x4.00''x14.11'' (38.5x101.5x358.5mm)
Consumo di Energia
63.45W (Tipico)
Alloggio
Modulo Collegabile (Occupa 1 Slot nello Chassis Gestito NX N40)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
200G/400G Data Center Mixed Transmission
100G Ethernet Data Center Interconnection
Vedere di più
200G/400G Data Center Mixed Transmission
Visualizzare prodotti
100G Ethernet Data Center Interconnection
Visualizzare prodotti
200G OTN Network Transmission
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Capacità e densità massicce in un ingombro ridotto
MXP200G-204 consente una capacità massiccia con supporto fino a 400 Gb/s di capacità di linea più 400 Gb/s di porte Ethernet client, trasporto ad alta capacità di 200G su singola lunghezza d'onda.
400G ad alta capacità
Occupa 1 slot nello chassis
Basso consumo energetico <63,45W
Collegamento con MUX per Migliorare la Capacità di Trasmissione

Il prodotto soddisfa le richieste del mercato di aumentare la capacità di trasmissione, di risparmiare spazio nei rack e di ridurre l'occupazione della fibra grazie al collegamento con MUX/DEMUX

Correggere i Messaggi Errati per Offrire un Alto Grado di Tolleranza ai Guasti

Il FEC migliora il tasso di errore di bit dei collegamenti di comunicazione aggiungendo informazioni ridondanti ai dati sul lato del trasmettitore, in modo che il lato del ricevitore le utilizzi per rilevare e correggere gli errori.

Utilizzato nella Trasmissione a Grande Capacità per tutti gli Scenari
La serie NX N40 supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico ed elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
6.4T Prestazioni superiori
400G per lunghezza d'onda per un totale di 6,4T di capacità per supportare in modo efficiente un'ampia gamma di requisiti e applicazioni di rete.
Un potente set di funzioni
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX a potenza ottica regolabile ed EDFA, che possono essere abbinati in modo flessibile in base alle esigenze del cliente.
Gestione del software SDN
Visual SDN consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e di ridurre le difficoltà e i costi di gestione e manutenzione.
Visual SDN realizza la gestione in tempo reale
È possibile controllare facilmente i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro ancora attraverso la gestione WEB in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Interfaccia Openconfig
Supportare una distribuzione diversificata
Gestione visiva del WEB
Gestire l'SDN via web
Moduli funzionali staccabili
Basso costo di manutenzione
Piattaforma Tutto in Uno, Adatta per le Reti Metropolitane

La serie NX N40 è adatta al livello di convergenza e al livello core della rete metropolitana per l'accesso ai servizi, implementando una distribuzione rapida e flessibile della rete di trasporto.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

5.266,00 € (Excl. IVA)

6.424,52 € (Incl. IVA)

Pre-ordine