FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda MXP400G-202.
Questa immagine riguarda MXP400G-202.
Questa immagine riguarda MXP400G-202.
Questa immagine riguarda MXP400G-202.
Questa immagine riguarda MXP400G-202.
Questa immagine riguarda MXP400G-202.
Questa immagine riguarda MXP400G-202.
Questa immagine riguarda MXP400G-202.
Questa immagine riguarda MXP400G-202.
Questa immagine riguarda MXP400G-202.

MXP400G-202, 2 x 400G QSFP-DD to 2 x 400G CFP2 Transponder for NX N40 Managed Chassis

#153138
#153138

ETH/OTN FEC 8QAM/16QAM/QPSK SDN

6.585,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: MXP400G-202
8.033,70 € (Incl. IVA)
FS P/N: MXP400G-202
6 Venduti
6 Recensioni
1 Domanda
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 16 set., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 2 anni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

MXP400G-202,Transponder da 400G QSFP-DD a 2x 400G CFP2 per Chassis Ggestito NX N40

Il transponder/muxponder multiprotocollo multirate NX serie N40 MXP200G-204 è progettato per la realizzazione di reti di trasporto ottico ad alta capacità. La sua architettura flessibile con interfacce client 4x QSFP28 ne consente l'utilizzo in molteplici applicazioni.

La serie NX N40 supporta la gestione unificata delle schede di livello ottico e di livello elettrico basata su SDN, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multirate, il funzionamento efficiente e la manutenzione. Può essere utilizzata per trasmissioni di grande capacità in tutti gli scenari e fornisce soluzioni ad alta velocità, flessibili e sicure, che offrono vantaggi di alta densità e alta capacità in un pacchetto modulare.

Specifiche
Interfaccia Cliente
100G/400G
Protocollo di Interfaccia Cliente
Servizi Ethernet 100GE/400GE
Interfaccia di Linea
400G DWDM CFP2
Protocollo Interfaccia di Linea
Servizi OTUC4 OTN
Interfaccia Cliente FEC
RS-FEC
Interfaccia di Linea FEC
FEC, Super-FEC
Spaziatura tra i Canali
75/100GHz
Modalità Modulazione di Linea
QPSK, 8QAM, 16QAM
Gestione in Banda
GCC 0/1/2
Gestione in Banda Esterna
FCP NX SDN
ALS
Supportato sul Lato Cliente
PRBS
Supportato sul Lato Linea
ESC
Supportato
Misura del Ritardo
Supportato
Telaio di Test
Supportato
Larghezza Spettrale dei Segnali Lato WDM
75GHz
Schema di Protezione
Protezione della Linea Ottica
Protezione 1+1 Lato Cliente
Modalità di Incapsulamento del Servizio Ethernet
100GE GMP
400GE GMP
Sicurezza
TACACS, RADIUS
Peso
1.464KG
Loopback
Loopback Lato Linea Inloop Loopback Lato Cliente Inloop Outloop
Consumo di Energia
118W (Tipico)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Trasmissione di Rete 400G OTN
Soluzione DCI ad Alta Capacità per la Trasmissione 400G su Doppia Fibra
Vedere di più
Trasmissione di Rete 400G OTN
Visualizzare prodotti
Soluzione DCI ad Alta Capacità per la Trasmissione 400G su Doppia Fibra
Visualizzare prodotti
400G Ethernet Interconnessione del Data CenterTrasmissione di Lavoro
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Capacità e Densità Massicce in un Ingombro Ridotto
MXP400G-202 enables massive capacity with support for up to 800 Gb/s of line capacity plus 800 Gb/s of client Ethernet ports, high capacity transport of 400G over single wavelength.
800G High Capacity
Occupy 1 Slot in Chassis
Basso Consumo Energetico <118W
Collegamento con MUX per Migliorare la Capacità di Trasmissione

Il prodotto soddisfa le richieste del mercato di aumentare la capacità di trasmissione, di risparmiare spazio nei rack e di ridurre l'occupazione della fibra grazie al collegamento con MUX/DEMUX

Correggere i Messaggi Errati per Offrire un Alto Grado di Tolleranza ai Guasti

Il FEC migliora il tasso di errore di bit dei collegamenti di comunicazione aggiungendo informazioni ridondanti ai dati sul lato del trasmettitore, in modo che il lato del ricevitore le utilizzi per rilevare e correggere gli errori.

Utilizzato nella Trasmissione a Grande Capacità per tutti gli Scenari
La serie NX N40 supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico ed elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
6.4T Prestazioni superiori
400G per lunghezza d'onda per un totale di 6,4T di capacità per supportare in modo efficiente un'ampia gamma di requisiti e applicazioni di rete.
Un potente set di funzioni
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX a potenza ottica regolabile ed EDFA, che possono essere abbinati in modo flessibile in base alle esigenze del cliente.
Gestione del software SDN
Visual SDN consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e di ridurre le difficoltà e i costi di gestione e manutenzione.
Visual SDN realizza la gestione in tempo reale
o può facilmente controllare i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro attraverso la gestione WEB in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Interfaccia Openconfig
Supportare una distribuzione diversificata
Gestione visiva del WEB
Gestire l'SDN via web
Moduli funzionali staccabili
Basso costo di manutenzione
Piattaforma Tutto in Uno, Adatta per le Reti Metropolitane

La serie NX N40 è adatta al livello di convergenza e al livello core della rete metropolitana per l'accesso ai servizi, implementando una distribuzione rapida e flessibile della rete di trasporto.

Specifiche

MXP400G-202,Transponder da 400G QSFP-DD a 2x 400G CFP2 per Chassis Ggestito NX N40

Il transponder/muxponder multiprotocollo multirate NX serie N40 MXP200G-204 è progettato per la realizzazione di reti di trasporto ottico ad alta capacità. La sua architettura flessibile con interfacce client 4x QSFP28 ne consente l'utilizzo in molteplici applicazioni.

La serie NX N40 supporta la gestione unificata delle schede di livello ottico e di livello elettrico basata su SDN, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multirate, il funzionamento efficiente e la manutenzione. Può essere utilizzata per trasmissioni di grande capacità in tutti gli scenari e fornisce soluzioni ad alta velocità, flessibili e sicure, che offrono vantaggi di alta densità e alta capacità in un pacchetto modulare.

Specifiche
Interfaccia Cliente
100G/400G
Protocollo di Interfaccia Cliente
Servizi Ethernet 100GE/400GE
Interfaccia di Linea
400G DWDM CFP2
Protocollo Interfaccia di Linea
Servizi OTUC4 OTN
Interfaccia Cliente FEC
RS-FEC
Interfaccia di Linea FEC
FEC, Super-FEC
Spaziatura tra i Canali
75/100GHz
Modalità Modulazione di Linea
QPSK, 8QAM, 16QAM
Gestione in Banda
GCC 0/1/2
Gestione in Banda Esterna
FCP NX SDN
ALS
Supportato sul Lato Cliente
PRBS
Supportato sul Lato Linea
ESC
Supportato
Misura del Ritardo
Supportato
Telaio di Test
Supportato
Larghezza Spettrale dei Segnali Lato WDM
75GHz
Schema di Protezione
Protezione della Linea Ottica
Protezione 1+1 Lato Cliente
Modalità di Incapsulamento del Servizio Ethernet
100GE GMP
400GE GMP
Sicurezza
TACACS, RADIUS
Peso
1.464KG
Loopback
Loopback Lato Linea Inloop Loopback Lato Cliente Inloop Outloop
Consumo di Energia
118W (Tipico)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Trasmissione di Rete 400G OTN
Soluzione DCI ad Alta Capacità per la Trasmissione 400G su Doppia Fibra
Vedere di più
Trasmissione di Rete 400G OTN
Visualizzare prodotti
Soluzione DCI ad Alta Capacità per la Trasmissione 400G su Doppia Fibra
Visualizzare prodotti
400G Ethernet Interconnessione del Data CenterTrasmissione di Lavoro
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Capacità e Densità Massicce in un Ingombro Ridotto
MXP400G-202 enables massive capacity with support for up to 800 Gb/s of line capacity plus 800 Gb/s of client Ethernet ports, high capacity transport of 400G over single wavelength.
800G High Capacity
Occupy 1 Slot in Chassis
Basso Consumo Energetico <118W
Collegamento con MUX per Migliorare la Capacità di Trasmissione

Il prodotto soddisfa le richieste del mercato di aumentare la capacità di trasmissione, di risparmiare spazio nei rack e di ridurre l'occupazione della fibra grazie al collegamento con MUX/DEMUX

Correggere i Messaggi Errati per Offrire un Alto Grado di Tolleranza ai Guasti

Il FEC migliora il tasso di errore di bit dei collegamenti di comunicazione aggiungendo informazioni ridondanti ai dati sul lato del trasmettitore, in modo che il lato del ricevitore le utilizzi per rilevare e correggere gli errori.

Utilizzato nella Trasmissione a Grande Capacità per tutti gli Scenari
La serie NX N40 supporta la gestione unificata delle schede a strato ottico ed elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti.
6.4T Prestazioni superiori
400G per lunghezza d'onda per un totale di 6,4T di capacità per supportare in modo efficiente un'ampia gamma di requisiti e applicazioni di rete.
Un potente set di funzioni
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX a potenza ottica regolabile ed EDFA, che possono essere abbinati in modo flessibile in base alle esigenze del cliente.
Gestione del software SDN
Visual SDN consente di distribuire le configurazioni con un solo clic e di ridurre le difficoltà e i costi di gestione e manutenzione.
Visual SDN realizza la gestione in tempo reale
o può facilmente controllare i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro attraverso la gestione WEB in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Interfaccia Openconfig
Supportare una distribuzione diversificata
Gestione visiva del WEB
Gestire l'SDN via web
Moduli funzionali staccabili
Basso costo di manutenzione
Piattaforma Tutto in Uno, Adatta per le Reti Metropolitane

La serie NX N40 è adatta al livello di convergenza e al livello core della rete metropolitana per l'accesso ai servizi, implementando una distribuzione rapida e flessibile della rete di trasporto.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

6.585,00 € (Excl. IVA)

8.033,70 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato