Affiche
Amélioration des performances d'image
Résolution 4K UHD, couleur automatique et moteur d'amélioration de l'image pour un rendu optimal des couleurs.
Une consommation d'énergie plus faible
Fonctionnement stable et faible coût d'entretien, permettant un fonctionnement continu pendant 24 heures.
Conception d'intégration à haute fiabilité
Conception de structure stable, hautement durable, lunette ultra-étroite, profondeur ultra-mince, légèreté et élégance.
Décodeurs Vidéo
Capacité de décodage ultra-haute
Résolution de décodage maximale de 12MP, capacité de décodage jusqu'à 16*1080P@30Hz pour chaque canal.
Flux de décodage multiples
Prend en charge le décodage des flux d'autres fabricants tels que Hikvision, Dahua, etc.
Compression Vidéo
Prend en charge les formats de compression d'image standard H.265, H.264, MPEG4. L'algorithme de décodage auto-développé offre une efficacité de décodage élevée et des images claires.
Système de Gestion Vidéo
Gestion intelligente des alarmes et accusés de réception
Configurez les alarmes de sorte que certaines alarmes à des sources spécifiées déclenchent des actions telles que le buzzer et le courrier électronique.
L'ONVIF assure la compatibilité
Ce VMS est compatible avec les appareils qui prennent en charge ONVIF et RTSP, vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir besoin de vérifier la longue liste de compatibilité.
Guardez votre sécurité à tout moment et en tout lieu
Un navigateur Web et une App mobile sont disponibles pour visualiser, gérer et enregistrer la caméra via le VMS connecté, un ordinateur ou un téléphone mobile.
L'Affichage Plus Intelligent Devient Possible
FS propose une large gamme d'écrans, de décodeurs vidéo et de plateformes de systèmes de gestion vidéo de haute qualité. Les écrans peuvent satisfaire vos divers besoins dans n'importe quel scénario avec des visuels sans délai et ultra-clairs. Les décodeurs affichent les flux vidéo de plusieurs caméras sur un moniteur public. Le système de gestion vidéo peut fournir une gestion centrale simple, stable et fiable aux utilisateurs.
Affichage Haute Définition
Fournit un contenu précis et offre une expérience de visualisation immersive dans les scénarios industriels et commerciaux, des centres commerciaux aux salles de conférence, en passant par les centres de surveillance.
Performances du Décodage 4K
Fournit une super capacité de décodage, une résolution de décodage maximale de 12MP, une résolution de sortie de 4K@30Hz, ce qui peut garantir une qualité d'image ultra-haute définition.
Gestion Efficace
Compatible avec les appareils prenant en charge ONVIF, vous pouvez facilement établir un réseau stable et varié. Un navigateur Web et une application mobile sont disponibles pour visualiser, gérer et enregistrer.
Catégories de Produits
- Affiche
Créez une expérience visuelle avec des images vives et une clarté parfaite avec des couleurs et une luminosité uniformes. La conception d'intégration à haute fiabilité garantit un faible délai et une faible perte de transmission.
- Décodeurs Vidéo
Permet d'afficher les flux vidéo de plusieurs caméras sur un moniteur public. Parfait pour les déploiements à petite et moyenne échelle où l'affichage et le contrôle sont nécessaires.
- Système de Gestion Vidéo
Une plateforme intégrée de vidéosurveillance conçue et validée pour correspondre parfaitement aux produits et aux caractéristiques de FS pour les applications de petite et moyenne taille.
Créez une expérience visuelle avec des images vives et une clarté parfaite avec des couleurs et une luminosité uniformes. La conception d'intégration à haute fiabilité garantit un faible délai et une faible perte de transmission.
Permet d'afficher les flux vidéo de plusieurs caméras sur un moniteur public. Parfait pour les déploiements à petite et moyenne échelle où l'affichage et le contrôle sont nécessaires.
Une plateforme intégrée de vidéosurveillance conçue et validée pour correspondre parfaitement aux produits et aux caractéristiques de FS pour les applications de petite et moyenne taille.
Caractéristiques
Scénarios
-
Points Forts
1. Présentant des écrans professionnels, et une clarté d'image nette et brillante.
2. Une alarme anti-intrusion intelligente assure la sécurité et la fiabilité de la zone industrielle.
3. Réponds rapidement aux problèmes de sécurité en recevant des alertes instantanées par e-mail.
4. Vision en temps réel et affichage multicanal sur un seul écran, permettant une surveillance multi-sites.
5. VMS et des applications mobiles sont disponibles pour surveiller à distance.
Solution Connexe
Le boîtier métallique et les joints étanches sont de très bonne facture. Excellente qualité d'image et facilité d'installation. Excellente vision nocturne. Il fonctionne également avec d'autres NVR, mais celui de FS est le meilleur.
— Jonathan Harlfinger, États-Unis
Ressources
- Documents Techniques
- Fiche Technique NVD3510-4K
- Guide de Démarrage Rapide du VMS-201C
- Fiche Technique SS-C4055
- Centre de Connaissances
- Systèmes de Vidéosurveillance
- Cloud et IA dans la Vidéosurveillance
- Système de Caméras de Sécurité PoE
- Service et Support
- Questions Fréquemment Posées
- Centre d'Outils
- Garantie des Produits