FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Quoi de Neuf

Construction d'une Architecture Leaf-Spine

Avec la transformation numérique des entreprises prend de l'ampleur, l'architecture traditionnelle des centres de données ne peut pas répondre aux besoins des entreprises de demain. Les switchs de centre de données FS peuvent créer une architecture leaf-spine pour augmenter la disponibilité de la largeur de bande et réduire la latence.

La Commutation de Nouvelle Génération FS 400G est Arrivée

Le switch 400G peut être déployé en tant que switch spine pour supporter les interconnexions spine 100/400G dans les centres de données et les réseaux de grandes entreprises. Équipé de l'environnement ONIE (Open Network Installation Environment) pour supporter l'installation de logiciels de systèmes d'exploitation réseau compatibles.

Série N8560 offre des Performances Élevées

Les switchs L3 de la série FS N8560 sont des switchs spine-and-leaf à configuration fixe de nouvelle génération dotés de riches fonctionnalités de couche 3 et de fonctions avancées pour les centres de données. Ils offrent des interfaces 25G et 40G/100G flexibles, à faible latence, sans perte de paquets et à haute densité pour la connectivité des centres de données.

Pourquoi Choisir les Switchs FS pour Centres de Données

Voici comment nous apportons la flexibilité, sécurité, performance et simplicité au centre de votre réseau.
  • Déploiement Flexible
    Déploiement Flexible
    Disponible en vitesses d'interface 10/25/40/100/400G pour un déploiement flexible dans de multiples scénarios.
  • Politiques de Sécurité
    Politiques de Sécurité
    Les attaques anti-DoS, contrôles de validité des paquets ARP et politiques ACL assurent la sécurité du réseau.
  • Performance de l'Application
    Performance de l'Application
    Fournit une transmission efficace, à faible latence et sans perte via RoCE, ECN et PFC.
  • Gestion Simplifiée
    Gestion Simplifiée
    Supportent CLI, SNMP et Telnet, offrant la possibilité de simplifier le déploiement et la gestion du dispositif.

Réseaux à Faible Latence et à Haute Performance

EVPN-VXLAN élargit le nombre potentiel de domaines de couche 2, ce qui permet d'offrir des services tels que l'hébergement multi-tenant et migration de machines virtuelles, etc.
EVPN-VXLAN élargit le nombre potentiel de domaines de couche 2, ce qui permet d'offrir des services tels que l'hébergement multi-tenant et migration de machines virtuelles, etc.

Découvrez les Switchs pour Centres de Données

Switchs de la Série Fixe
Switchs de la Série Fixe

Switchs fixes hautement fiables et évolutifs pour le déploiement de réseaux en tête de rack et en leaf-spine.

10/25/100G
Switchs des Séries Modulaires
Switchs des Séries Modulaires

Le switch modulaire évolutif supporte les cartes de ligne pour un déploiement flexible et à haute densité du réseau EOR/MOR, en leaf-spine.

25/40/100G
Switchs en Réseau Ouvert
Switchs en Réseau Ouvert

Le switch entièrement open-source est utilisé pour les plateformes NOS, SDN, de virtualisation et de cloud.

10/25/100/400G

Accélérez Votre Succès avec Services FS

Démo de FS
Démo de FS

Découvrez comment nos produits et solutions répondent à vos besoins commerciaux et techniques. Le service de test à distance est disponible pour vous à tout moment.

Personnalisez Votre Innovation
Personnalisez Votre Innovation

Nos ingénieurs techniques peuvent travailler avec vous pour concevoir et valider entièrement un ensemble de solutions novatrices particulièrement conçues pour vous.

Expédition et Livraison Rapides
Expédition et Livraison Rapides

Les centres d'entreposage locaux intelligents et mondiaux de FS et son service clientèle en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 améliorent votre expérience de livraison précise et à temps.