Défis
Un Environnement Complexe
Les sites A et B sont situés dans une zone isolée qui présente certains problèmes liés à l'environnement, tels que la pollution de l'air.
Exigences de la Marge de Transport
Le câble à fibre optique installé durant la phase 100G est en place depuis un certain temps. Il est possible qu'il subisse un certain vieillissement et une perte de qualité de la liaison.
Exigences de Compatibilité
Le déploiement des équipements à grande vitesse dans les salles des machines A et B est différent, et certaines exigences s'appliquent à la compatibilité des produits.
Avantages Principaux
Forte Capacité d'Adaptation à l'Environnement
Les modules sont encapsulés dans un boîtier hermétique, capable de tolérer l'impact de la pollution atmosphérique à long terme et de fonctionner de manière stable dans un environnement défavorable pendant une longue période.
Marge de Transmission Élevée
Le système à 8 canaux compense la perte de liaison des câbles des réseaux 100G plus anciens, ce qui permet des mises à niveau de 100G à 400G en douceur.
Assurance de Compatibilité
Garantit la compatibilité avec les équipements à haut débit 400G (par exemple Nokia, Juniper) tout en permettant la reconfiguration et la réutilisation des modules par l'intermédiaire de FS BOX, ce qui permet de réduire les coûts.
Transmission Point à point 400G
Produits Connexes
Documentation
Questions ?
Nous sommes là pour vous aider.- Obtenez des conseils d'experts commerciaux en 12 heures.
- Chattez en LigneChattez avec nous maintenant pour une réponse rapide.