Les Caméras Assurent la Sécurité de la Résidence
Les villas familiales d'aujourd'hui présentent certains problèmes, par exemple la difficulté de surveiller les personnes âgées et les enfants à la maison, les intrusions quand il n'y a personne dans le domicile, les places de parking occupées et la difficulté de visualiser à distance les situations autour du domicile.
Cette solution consiste à utiliser des caméras réseau bullet, dôme et PTZ pour déployer un système de vidéosurveillance dans les zones communes, telles que les salles de séjour, les parkings et cours extérieurs, les entrées et sorties de la résidence, etc. La caméra réseau dotée d'une fonction de vision nocturne infrarouge peut fournir une image claire 24 heures sur 24. Elle prend en charge les fonctions d'intrusion locale et de liaison d'alarme qui protègent contre toute intrusion extérieure, et peut stocker trois mois de séquences vidéo avec le NVR. Grâce à ses multiples fonctions, elle garantit la sécurité des familles et de la villa.
Découvrez les Architectures de Solutions
Produits Recommandés
- Caméras
- Dispositifs Réseau
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Image Claire
La vidéo haute définition de 5 Mpixels permet de capturer davantage de détails.
Les améliorations intelligentes de l'image (WDR/3D DNR) permettent d'obtenir des images plus nettes et plus fluides.
Le mode Corridor permet d'obtenir des images grand angle dans des scènes de couloirs spécifiques.
Images Multi-angles
Les caméras dômes affichent des images provenant de l'intérieur, tandis que les caméras bullet affichent des images provenant de l'extérieur.
Les caméras PTZ fournissent une image de surveillance à 360 degrés au moyen du système de rotation automatique.
La caméra de contrôle de la température peut identifier à temps une température corporelle anormale.
Gestion Efficace
Smart H.265 permet de stocker des images vidéo pour une durée plus longue avec une faible capacité.
Combinez des caméras 2MP et 5MP, et choisissez la bonne caméra pour différents scénarios.
VMS et applications mobiles sont disponibles pour la surveillance à distance.