L'onduleur UPS On-Line de FS fournit une onde sinusoïdale pure avec un temps de transfert de 0ms aux équipements critiques qui nécessitent une correction de puissance transparente. Il peut réserver du temps pour sauvegarder les données et arrêter les composants en toute sécurité en cas de panne inattandue de courant. C'est idéal pour les petits centres de données, les PME, les succursales bancaires et d'autres applications d'alimentation exigeantes. Cet onduleur protège efficacement les périphériques informatiques des problèmes d'alimentation les plus courants, notamment les pannes d'électricité, les affaissements soudains de courant, les surtensions, les baisses de tension, le bruit de ligne, les pointes de haute tension, les transitoires de commutation, la distorsion harmonique, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Onduleur UPS Monophasé On-Line à Double Conversion 6000VA 5400W 230V sans Batterie, Montage en Rack & en Tour
Onduleur UPS Monophasé On-Line à Double Conversion 6000VA 5400W 230V sans Batterie, Montage en Rack & en Tour
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
L'écran LCD indique le mode de fonctionnement de l'onduleur, son état détaillé et une variété d'options avancées de configuration et de réglage de l'onduleur. Des LEDs indiquent l'état de l'entrée/sortie CA, de la batterie et des défauts.
Onduleur UPS Monophasé On-Line à Double Conversion 6000VA 5400W 230V sans Batterie, Montage en Rack & en Tour
L'onduleur UPS On-Line de FS fournit une onde sinusoïdale pure avec un temps de transfert de 0ms aux équipements critiques qui nécessitent une correction de puissance transparente. Il peut réserver du temps pour sauvegarder les données et arrêter les composants en toute sécurité en cas de panne inattandue de courant. C'est idéal pour les petits centres de données, les PME, les succursales bancaires et d'autres applications d'alimentation exigeantes. Cet onduleur protège efficacement les périphériques informatiques des problèmes d'alimentation les plus courants, notamment les pannes d'électricité, les affaissements soudains de courant, les surtensions, les baisses de tension, le bruit de ligne, les pointes de haute tension, les transitoires de commutation, la distorsion harmonique, etc.
L'écran LCD indique le mode de fonctionnement de l'onduleur, son état détaillé et une variété d'options avancées de configuration et de réglage de l'onduleur. Des LEDs indiquent l'état de l'entrée/sortie CA, de la batterie et des défauts.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.298,00 € HT
1.557,60 € TTC