Le Câble à Attache Directe QSFP56 à 4x SFP56 50G Compatible Générique fonctionne sur cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3bj, SFF-8679 et SFF-8636. Il permet la connexion d'un port QSFP56 200G à une extrémité et de quatre ports SFP56 50G à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions économiques à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Générique Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP56 200G vers 4x SFP56 50G
Générique Compatible Câble Breakout DAC QSFP56 200G vers 4x SFP56 50G (1 mètre, Passif, QSFP56 vers 4 SFP56, 30AWG)
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Solutions de Connectivité
Générique Compatible Câble Breakout DAC QSFP56 200G vers 4x SFP56 50G (1 mètre, Passif, QSFP56 vers 4 SFP56, 30AWG)
Le Câble à Attache Directe QSFP56 à 4x SFP56 50G Compatible Générique fonctionne sur cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3bj, SFF-8679 et SFF-8636. Il permet la connexion d'un port QSFP56 200G à une extrémité et de quatre ports SFP56 50G à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions économiques à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
109,00 € HT
130,80 € TTC