La jarretière optique à large bande OM5 insensible aux courbures est optimisée pour les systèmes de transmission de longueurs d'ondes multiples qui fonctionnent dans la gamme de 850-950nm, permettant le support des applications de Multiplexage par Répartition Longueur d'Onde Courte (SWDM), réduisant le nombre de fibres parallèles à un facteur de quatre pour l'utilisation continuelle de seulement deux fibres (au lieu de huit) pour la transmission de 40Gb/s et 100Gb/s et une vitesse plus élevée.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Longueur de Jarretière Optique à Large Bande Personnalisée SC UPC vers SC UPC Duplex OM5 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm
Jarretière Optique Insensible aux Courbures 50/125μm OM5 Rentable et de Haute Qualité Multimode
Caractéristiques
Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.
Fibre insensible aux courbures
Le câble BIF peut être fixé et plié sur les coins et angles sans réduire la performance.
Rayon de Courbure Minimum de 7.5mm
La performance de courbure améliore l'utilisation des gaines, permettant ainsi d'installer des boîtiers plus petits.
Férule en Céramique Zircone
Les IL et RL optimaux assurent une transmission de signal stable, protégeant ainsi la sécurité de votre réseau.
À mesure que les débits de données augmentent dans les centres de données, la fibre multimode à large bande OM5 (WBMMF) permettra d'utiliser la technologie de multiplexage par répartition en longueur d'onde courte (SWDM) pour transmettre plusieurs signaux (longueurs d'onde) sur une seule fibre, multipliant ainsi par quatre au moins la largeur de bande d'une seule fibre.
Vidéos
Jarretière Optique Insensible aux Courbures 50/125μm OM5 Rentable et de Haute Qualité Multimode
La jarretière optique à large bande OM5 insensible aux courbures est optimisée pour les systèmes de transmission de longueurs d'ondes multiples qui fonctionnent dans la gamme de 850-950nm, permettant le support des applications de Multiplexage par Répartition Longueur d'Onde Courte (SWDM), réduisant le nombre de fibres parallèles à un facteur de quatre pour l'utilisation continuelle de seulement deux fibres (au lieu de huit) pour la transmission de 40Gb/s et 100Gb/s et une vitesse plus élevée.
Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.
Fibre insensible aux courbures
Le câble BIF peut être fixé et plié sur les coins et angles sans réduire la performance.
Rayon de Courbure Minimum de 7.5mm
La performance de courbure améliore l'utilisation des gaines, permettant ainsi d'installer des boîtiers plus petits.
Férule en Céramique Zircone
Les IL et RL optimaux assurent une transmission de signal stable, protégeant ainsi la sécurité de votre réseau.
À mesure que les débits de données augmentent dans les centres de données, la fibre multimode à large bande OM5 (WBMMF) permettra d'utiliser la technologie de multiplexage par répartition en longueur d'onde courte (SWDM) pour transmettre plusieurs signaux (longueurs d'onde) sur une seule fibre, multipliant ainsi par quatre au moins la largeur de bande d'une seule fibre.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
5,80 € HT
6,96 € TTC