The Mellanox MC220731V-001 Compatible QSFP+ Active Optical Cables are direct-attach fiber assemblies with QSFP+ connectors and operate over Multi-Mode Fiber (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8436 MSA. Il fournit une solution rentable par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques et convient aux connexions 56 Gbit/s au sein des racks et entre racks adjacents.
Note: Le FS P/N a changé de QSFP56-AO01 à QSFP-56G-AO01, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
FS 1m (3ft) Mellanox MC220731V-001 Compatible Câble Optique Actif QSFP+ 56G
FS Mellanox MC220731V-001 Compatible Câble AOC QSFP+ 56G (1-mètre, QSFP+ vers QSFP+)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
FS Mellanox MC220731V-001 Compatible Câble AOC QSFP+ 56G (1-mètre, QSFP+ vers QSFP+)
The Mellanox MC220731V-001 Compatible QSFP+ Active Optical Cables are direct-attach fiber assemblies with QSFP+ connectors and operate over Multi-Mode Fiber (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8436 MSA. Il fournit une solution rentable par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques et convient aux connexions 56 Gbit/s au sein des racks et entre racks adjacents.
Note: Le FS P/N a changé de QSFP56-AO01 à QSFP-56G-AO01, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
119,00 € HT
142,80 € TTC