FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.

30m (98ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex 3,0mm PVC(OFNR) OM1 Multimode

#68882
#68882

G.651 1/Réseaux 10G

9,70 € HT 11,00 €
FS P/N: OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3
11,64 € TTC
FS P/N: OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3
27 Vendus
134 Commentaires
1 Question
Length :
23 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique 62,5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode

La jarretière optique 62,5/125μm OM1 multimode convient aux applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel, telles que dans les centres de données, les salles de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 62,5/125 OM1 multimode est idéale pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel.

Spécifications
Connector
LC to LC
Jacket OD
3.0mm
Fiber Mode
62.5/125μm
Jacket Color
Orange
Polish
UPC to UPC
Wavelength
850/1300nm
Fiber Type
Duplex
Jacket Material
PVC
Insertion loss
≤0.3dB
Interchangeability
≤0.2dB
Return loss
≥30dB
Vibration
≤0.2dB
Operating temperature
-40~75°C
Storage temperature
-45~85°C
Polarity
A(Tx) to B(Rx)
Fiber Grade
G.651
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Câble à Fibre Optique à Gaine OFNR (Riser) avec Indice d'Inflammabilité Conforme aux Normes de l'Industrie

Le connecteur fibre duplex standard industriel est conforme à la norme EIA/TIA 604-2 avec une bague en céramique pour les réseaux de câblage à grande vitesse.

Férule en Céramique de Zircone Optimum IL et RL

Embout de Câble de 3,0 mm Offrant une Protection Maximale

L'impression aide à clarifier et à reconnaître les différents câbles

Garantie d'un Câble à Fibre Optique de Haute Qualité

Des tests de performance complets garantissent que le fonctionnement du câble est plus sûr et que la transmission des données est plus fiable et plus stable dans votre réseau.

Spécifications

Jarretière Optique 62,5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode

La jarretière optique 62,5/125μm OM1 multimode convient aux applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel, telles que dans les centres de données, les salles de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 62,5/125 OM1 multimode est idéale pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel.

Spécifications
Connector
LC to LC
Jacket OD
3.0mm
Fiber Mode
62.5/125μm
Jacket Color
Orange
Polish
UPC to UPC
Wavelength
850/1300nm
Fiber Type
Duplex
Jacket Material
PVC
Insertion loss
≤0.3dB
Interchangeability
≤0.2dB
Return loss
≥30dB
Vibration
≤0.2dB
Operating temperature
-40~75°C
Storage temperature
-45~85°C
Polarity
A(Tx) to B(Rx)
Fiber Grade
G.651
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Câble à Fibre Optique à Gaine OFNR (Riser) avec Indice d'Inflammabilité Conforme aux Normes de l'Industrie

Le connecteur fibre duplex standard industriel est conforme à la norme EIA/TIA 604-2 avec une bague en céramique pour les réseaux de câblage à grande vitesse.

Férule en Céramique de Zircone Optimum IL et RL

Embout de Câble de 3,0 mm Offrant une Protection Maximale

L'impression aide à clarifier et à reconnaître les différents câbles

Garantie d'un Câble à Fibre Optique de Haute Qualité

Des tests de performance complets garantissent que le fonctionnement du câble est plus sûr et que la transmission des données est plus fiable et plus stable dans votre réseau.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

9,70 € HT

11,64 € TTC

23 en Entrepôt International