FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM4-SX-FS.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Simplex OM4 Multimode, sans Bride, Violet

#68524
#68524

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

1,30 € HT
FS P/N: AD-LC-LC-OM4-SX-FS
1,56 € TTC
FS P/N: AD-LC-LC-OM4-SX-FS
2.3K Vendus
3 Commentaires
6 Questions
88 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adapateur à Fibre Optique LC/UPC vers LC/UPC Multimode OM4 Simplex, Violet, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Type de Boîtier
Simplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Violet
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
1
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Extension de la Connexion par Fibre Optique Grâce aux Adaptateurs
Grâce à des composants de haute précision et à un design qui ne requiert aucun outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer sur des distances plus éloignées via une connexion directe à fibre optique.
Capuchon de Protection contre la Poussière
Protège l'adaptateur de la poussière et le garde propre
Manchon en Céramique de Haute Précision
Assure la connexion maximale entre les jarretières optiques
Spécifications

Adapateur à Fibre Optique LC/UPC vers LC/UPC Multimode OM4 Simplex, Violet, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Type de Boîtier
Simplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Violet
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
1
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Extension de la Connexion par Fibre Optique Grâce aux Adaptateurs
Grâce à des composants de haute précision et à un design qui ne requiert aucun outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer sur des distances plus éloignées via une connexion directe à fibre optique.
Capuchon de Protection contre la Poussière
Protège l'adaptateur de la poussière et le garde propre
Manchon en Céramique de Haute Précision
Assure la connexion maximale entre les jarretières optiques

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1,30 € HT

1,56 € TTC

88 en Entrepôt International