La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
5m (16ft) arretière Optique Armée Acier SC UPC vers SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 3,0mm
Jarretière Optique Armée Acier Intérieure OM4 50/125 Multimode SC/UPC vers SC/UPC Duplex
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
Le Tube en acier inoxydable offre une bonne protection contre les dommages physiques.
Poids léger et flexible avec fibre insensible aux courbures, facile à installer.
Faible perte d'insertion, perte de retour élevée, et transmission stable.
Rayon de courbure maximal en raison du tube métallique d'excellente élasticité.
Armure en acier inoxydable contre les facteurs externes, y compris les rongeurs.
La forte résistance à la traction prolonge la durée de service.
Construit avec un ruban en acier inoxydable hélicoïdal sur une fibre tamponnée entourée d'une couche d'aramide et d'une maille en acier inoxydable avec une gaine extérieure.
Jarretière Optique Armée Acier Intérieure OM4 50/125 Multimode SC/UPC vers SC/UPC Duplex
La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.
Centre de Test
Centre de Test
Le Tube en acier inoxydable offre une bonne protection contre les dommages physiques.
Poids léger et flexible avec fibre insensible aux courbures, facile à installer.
Faible perte d'insertion, perte de retour élevée, et transmission stable.
Rayon de courbure maximal en raison du tube métallique d'excellente élasticité.
Armure en acier inoxydable contre les facteurs externes, y compris les rongeurs.
La forte résistance à la traction prolonge la durée de service.
Construit avec un ruban en acier inoxydable hélicoïdal sur une fibre tamponnée entourée d'une couche d'aramide et d'une maille en acier inoxydable avec une gaine extérieure.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
16,80 € TTC