The 400GBASE-SR8 module, MTP/MPO-12 connector, up to 100m over parallel OM4 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standard.
The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Arista Networks Compatible QSFP-DD 400GBASE-SR4 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR
New #226579
New #226579
790,80 € TTC
FS P/N: QDD-SR4-400G
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 29 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Cisco Compatible 400GBASE-SR4 QSFP-DD PAM4 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-12, DOM)
Specifications
Part Number
QDD-SR4-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
60m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 APC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.6~4dBm
RX Power
-6.3~4dBm
Powerbudget
1.7dB
Modulation
8x 50G PAM4
Power Consumption
≤8W
Extinction Ratio
2.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
Support
Core Size
50/125µm
Packaging Technology
COB
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, IEEE 802.3db,CMIS rev 5.2
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
TDECQ Test
4.4dB
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-12 APC | MTP/MPO-16 APC | MTP/MPO-12 UPC | Duplex LC UPC |
Cable Distance (Max.) | 60m/100m@MMF | 70m/100m@MMF | 70m/150m@MMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Maxlinear | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤8W | ≤10W | ≤12W | ≤10W |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | VCSEL | CWDM EML |
Packaging Technology | COB | COB | COB | COB |
Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS rev 5.2, IEEE 802.3bs, IEEE 802.3db | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Data Center 400G to 2x 200G Breakout 400G to 4x 100G Breakout" | Data Center 400G to 8x 50G Breakout | Data Center 400G to 4x 100G Breakout | Data Center |
Spécifications
Cisco Compatible 400GBASE-SR4 QSFP-DD PAM4 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-12, DOM)
The 400GBASE-SR8 module, MTP/MPO-12 connector, up to 100m over parallel OM4 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standard.
The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR.
Specifications
Part Number
QDD-SR4-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
60m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 APC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.6~4dBm
RX Power
-6.3~4dBm
Powerbudget
1.7dB
Modulation
8x 50G PAM4
Power Consumption
≤8W
Extinction Ratio
2.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
Support
Core Size
50/125µm
Packaging Technology
COB
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, IEEE 802.3db,CMIS rev 5.2
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
TDECQ Test
4.4dB
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-12 APC | MTP/MPO-16 APC | MTP/MPO-12 UPC | Duplex LC UPC |
Cable Distance (Max.) | 60m/100m@MMF | 70m/100m@MMF | 70m/150m@MMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Maxlinear | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤8W | ≤10W | ≤12W | ≤10W |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | VCSEL | CWDM EML |
Packaging Technology | COB | COB | COB | COB |
Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS rev 5.2, IEEE 802.3bs, IEEE 802.3db | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Data Center 400G to 2x 200G Breakout 400G to 4x 100G Breakout" | Data Center 400G to 8x 50G Breakout | Data Center 400G to 4x 100G Breakout | Data Center |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
790,80 € TTC
Précommande