L'ensemble de câbles épanouis DAC 400G QSFP-DD vers 4x 100G QSFP56 est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission 400G. Cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud intègre 8 canaux de transmission et 8 canaux de réception. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 4x QSFP56 sont des solutions d'interconnexion hautes performances, à bande passante élevée et rentables qui prennent en charge les applications standard 400G avec différents débits de données. FS propose actuellement du QSFP-DD 400G à 4 DAC QSFP56 100G dans des longueurs de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 et 3 mètres, idéal pour l'IA, le SDN, le ML et le Cloud Computing.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de Q-4Q56PC01 à QDD-400G-4QPC01, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.