FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD-FCA-SCA-SM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-FCA-SCA-SM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-FCA-SCA-SM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-FCA-SCA-SM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-FCA-SCA-SM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-FCA-SCA-SM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-FCA-SCA-SM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-FCA-SCA-SM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-FCA-SCA-SM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-FCA-SCA-SM-SXP-FS.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique FC/APC vers SC/APC Hybride Simplex OS2 Monomode, Femelle vers Femelle

#22322
#22322

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

0,85 € HT
FS P/N: AD-FCA-SCA-SM-SXP-FS
1,02 € TTC
FS P/N: AD-FCA-SCA-SM-SXP-FS
14.4K Vendus
15 Commentaires
3 Questions
68 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 14 mai, 2024
248 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
80 en Transit, Recevez-le avant 20 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

Adaptateur à Fibre Optique Plastique Monomode Simplex Hybride FC/APC vers SC/APC, Femelle vers Femelle

Un adaptateur de fibre optique, parfois aussi appelé coupleur, est un petit dispositif conçu pour terminer ou relier les câbles de fibre optique ou les connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.

L'adaptateur fibre optique hybride FC-SC est un modèle spécial d'adaptateur fibre optique qui permet de connecter avec précision différents types de connecteurs fibre optique. Il est spécialement conçu pour intégrer le Small Form Factor FC dans un environnement configuré en SC. Sa conception compacte permet aux opérateurs de réseaux de réduire les coûts grâce à un gain d'espace et à l'élimination des assemblages de câbles hybrides.

Spécifications
Connecteur 1
FC/APC Femelle
Connecteur 2
SC/APC Femelle
Type de Boîtier
Simplex
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1 000 fois
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Extension de la Connexion Fibre Optique avec des Adaptateurs
Avec des composants de haute précision et une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne de fibre optique.
Bouchon Anti-Poussière
Empêche la poussière de pénétrer dans l'adaptateur et maintient sa propreté
Manchon en Céramique de Haute Précision
Assurent une connexion maximale entre les jarretières optiques
Spécifications

Adaptateur à Fibre Optique Plastique Monomode Simplex Hybride FC/APC vers SC/APC, Femelle vers Femelle

Un adaptateur de fibre optique, parfois aussi appelé coupleur, est un petit dispositif conçu pour terminer ou relier les câbles de fibre optique ou les connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.

L'adaptateur fibre optique hybride FC-SC est un modèle spécial d'adaptateur fibre optique qui permet de connecter avec précision différents types de connecteurs fibre optique. Il est spécialement conçu pour intégrer le Small Form Factor FC dans un environnement configuré en SC. Sa conception compacte permet aux opérateurs de réseaux de réduire les coûts grâce à un gain d'espace et à l'élimination des assemblages de câbles hybrides.

Spécifications
Connecteur 1
FC/APC Femelle
Connecteur 2
SC/APC Femelle
Type de Boîtier
Simplex
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1 000 fois
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Extension de la Connexion Fibre Optique avec des Adaptateurs
Avec des composants de haute précision et une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne de fibre optique.
Bouchon Anti-Poussière
Empêche la poussière de pénétrer dans l'adaptateur et maintient sa propreté
Manchon en Céramique de Haute Précision
Assurent une connexion maximale entre les jarretières optiques

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

0,85 € HT

1,02 € TTC

68 en Entrepôt en Allemagne
248 en Entrepôt International