Cet émetteur-récepteur SFP56 compatible générique offre un débit de 50GBase-BX jusqu'à 10km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1270nm-TX/1330nm-RX via un connecteur LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle est adaptée aux applications frontales des réseaux sans fil 5G et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, y compris en extérieur. Il est entièrement conforme aux normes SFP56 MSA, SFF-8432 et SFF-8472.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP56 50GBASE-BX10-U 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF pour 5G Sans Fil (Industriel)
Module SFP56 50GBASE-BX10-D Personnalisé pour le Sans-fil 5G (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC/UPC, Industriel, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Module SFP56 50GBASE-BX10-D Personnalisé pour le Sans-fil 5G (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC/UPC, Industriel, DOM)
Cet émetteur-récepteur SFP56 compatible générique offre un débit de 50GBase-BX jusqu'à 10km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1270nm-TX/1330nm-RX via un connecteur LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle est adaptée aux applications frontales des réseaux sans fil 5G et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, y compris en extérieur. Il est entièrement conforme aux normes SFP56 MSA, SFF-8432 et SFF-8472.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
459,00 € HT
550,80 € TTC