Le NVIDIA InfiniBand câble est un câble en cuivre à attachement direct OSFP à deux ports 400Gb/s vers OSFP à deux ports 400Gb/s. Il utilise un connecteur octal à petit facteur de forme (OSFP) et contient quatre paires de cuivre électriques à grande vitesse. Il utilise le connecteur OSFP (Octal Small Formfactor Plug) et contient quatre paires de cuivre électriques à haute vitesse, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 100Gb/s. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3cd.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Les DAC offrent la latence la plus faible et sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switches top-of-rack (TOR) et relier les switches spine-to-super-spine à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash.
De conception simple et avec un minimum de composants, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à haut débit. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des superordinateurs et des systèmes à grande échelle
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1.5m (5ft) NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-NO1A Compatible Câble Twinax en Cuivre à Attache Direct Passif OSFP 400G NDR Flat Top
NVIDIA InfiniBand Compatible Câble Twinax 400G OSFP DAC (1.5-mètre, Passif, OSFP vers OSFP, 28AWG, Flat Top)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Type de Câble | Cuivre à Attache Directe Passif | Breakout Passif Cuivre | Breakout Passif Cuivre |
Débit de Données Max. | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Type de Connecteur | OSFP vers OSFP | OSFP vers QSFP56 | OSFP vers QSFP56 |
Consommation d'Énergie | ≤0.1W | ≤0.1W | OSFP 8W/QSFP56 4W |
Longueur de Câble | 0.5-2m (2ft-7ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 3-30m (10ft-98ft) |
Média | Cuivre | Cuivre | Cuivre |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | OFNP | LSZH |
NVIDIA InfiniBand Compatible Câble Twinax 400G OSFP DAC (1.5-mètre, Passif, OSFP vers OSFP, 28AWG, Flat Top)
Le NVIDIA InfiniBand câble est un câble en cuivre à attachement direct OSFP à deux ports 400Gb/s vers OSFP à deux ports 400Gb/s. Il utilise un connecteur octal à petit facteur de forme (OSFP) et contient quatre paires de cuivre électriques à grande vitesse. Il utilise le connecteur OSFP (Octal Small Formfactor Plug) et contient quatre paires de cuivre électriques à haute vitesse, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 100Gb/s. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3cd.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Les DAC offrent la latence la plus faible et sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switches top-of-rack (TOR) et relier les switches spine-to-super-spine à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash.
De conception simple et avec un minimum de composants, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à haut débit. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des superordinateurs et des systèmes à grande échelle
Type de Câble | Cuivre à Attache Directe Passif | Breakout Passif Cuivre | Breakout Passif Cuivre |
Débit de Données Max. | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Type de Connecteur | OSFP vers OSFP | OSFP vers QSFP56 | OSFP vers QSFP56 |
Consommation d'Énergie | ≤0.1W | ≤0.1W | OSFP 8W/QSFP56 4W |
Longueur de Câble | 0.5-2m (2ft-7ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 3-30m (10ft-98ft) |
Média | Cuivre | Cuivre | Cuivre |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | OFNP | LSZH |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
159,00 € HT
190,80 € TTC