FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne ID-MMFXX6F.
00:35
Cette image concerne ID-MMFXX6F.
Cette image concerne ID-MMFXX6F.
Cette image concerne ID-MMFXX6F.
Cette image concerne ID-MMFXX6F.
Cette image concerne ID-MMFXX6F.
Cette image concerne ID-MMFXX6F.
Cette image concerne ID-MMFXX6F.
Cette image concerne ID-MMFXX6F.
Cette image concerne ID-MMFXX6F.
Cette image concerne ID-MMFXX6F.
Cette image concerne ID-MMFXX6F.
Cette image concerne ID-MMFXX6F.
Cette image concerne ID-MMFXX6F.

Personnalisation de Câble Breakout Multi-Fibres Intérieur à Structure Serrée LC/SC/FC/ST/LSH 6 Fibres OM1/OM2 Multimode

#21624
#21624

G.651/BIF Rayon de Courbure 20/10D Systèmes de Centres de Données

16,40 € HT
FS P/N: ID-MMFXX6F
19,68 € TTC
FS P/N: ID-MMFXX6F
86 Vendus
52 Commentaires
14 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Mode de Fibre :
62.5/125 OM1 Multimode
Connecteur A :
LC UPC Simplex
Connecteur B :
LC UPC Simplex
Gaine de Câble :
PVC
Alignement A vers B :
Fan-out en ligne 0,5m vers Fan-out en ligne 0,5m
Leg Breakout :
2,0mm
Chaussette de Tirage :
Aucun
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 06 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble Breakout Pré-Connectorisé Multi-Fibres Intérieur 6 Fibres OM1/OM2 Multimode

Le câble breakout multifibres intérieur est un câble pré-assemblé à faible coût principalement conçu pour l'interconnexion intérieure entre les équipements de transmission et les panneaux de brassage ou les routes fixes similaires. Le câble à fibre optique dispose une gaine de norme d'inflammabilité industrielle et le connecteur est conforme à la norme EIA/TIA 604-2 pour les réseaux de câblage à haute vitesse.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC/LSH
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OM1/OM2
Longueur d'Onde
850/1300nm
Nombre de Fibres
6 Fibres
Gaine de Câble
PVC/LSZH
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 20dB
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Grade de Fibre
G.651 (OM1)/Insensible aux Courbures (OM2)
Rayon de Courbure Minimum (mm)
20D (Dynamique)/10D (Statique)
Diamètre Breakout
2.0/0.9mm
Diamètre Trunk
8.5-9.5mm/5.0-5.4mm
Type de Breakout
0.3/0.5m Breakout Egal (par Défaut)
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C
Température de Stockage
-45 ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Câble de Qualité Professionnelle Garanti

Les assemblages de câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière lors du pliage des câbles et répondent à diverses exigences techniques.

Rayon de Courbure Minimum de 20D/10D

La fibre permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

Kit pour Câble Breakout

Les câbles avec kits de breakout sont facile à gérer et permettent de gagner de l'espace de câblage.

Connecteur Pré-Terminé

Aucune épissure ou assemblage de connecteurs, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les problèmes.

Deux Gaines en Matériau Différent Utilisées dans Diverses Zones de Câblage
Il est important de connaître les différences entre les gaines en PVC et en LSZH, car
chaque type est utilisé dans des sites différents. Les câbles de diamètre 1,6mm et 2,0mm répondent parfaitement à vos besoins en matière d'espace de câblage.
Les câbles en PVC (OFNR) sont antioxydants, adaptés aux applications
de colonnes montantes et au câblage à l'intérieur d'un bâtiment entre les étages.
Les câbles LSZH dégagent peu de fumée et ne contiennent pas d'halogène.
Ils conviennent aux zones de câblage structurel horizontal.
Types de Breakout pour Optimiser le Routage des Câbles

Quatre configurations différentes pour répondre à vos différents besoins.Veuillez noter que la longueur du Breakout est de 0,3 m par défaut au lieu de 0,5 m lorsque la longueur totale du câble ne dépasse pas 3 m.

Deux Diamètres de Câble pour Différents Besoins de Câblage
Le jarretière optique multi-fibres intérieur fin et robuste est conçu non seulement pour le câblage du centre de données à haute densité
mais aussi pour les boîtiers de montage en rack et mural.
Câble de 0,9 mm pour les boîtiers de montage en rack ou mural.
Câble de 2,0 mm pour un câblage à haute densité.
Précautions d'Emploi

Veillez à lire le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

Premièrement

Évitez de trop forcer lorsque vous tirez sur la tige du Breakout.

Deuxièmement

Contrôlez le rayon de courbure dans les 10D lors du cintrage de la tige du Breakout.

Troisièmement

Les kits de Breakout ne peuvent pas supporter une force latérale et une force de traction excessive.

Spécifications

Câble Breakout Pré-Connectorisé Multi-Fibres Intérieur 6 Fibres OM1/OM2 Multimode

Le câble breakout multifibres intérieur est un câble pré-assemblé à faible coût principalement conçu pour l'interconnexion intérieure entre les équipements de transmission et les panneaux de brassage ou les routes fixes similaires. Le câble à fibre optique dispose une gaine de norme d'inflammabilité industrielle et le connecteur est conforme à la norme EIA/TIA 604-2 pour les réseaux de câblage à haute vitesse.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC/LSH
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OM1/OM2
Longueur d'Onde
850/1300nm
Nombre de Fibres
6 Fibres
Gaine de Câble
PVC/LSZH
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 20dB
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Grade de Fibre
G.651 (OM1)/Insensible aux Courbures (OM2)
Rayon de Courbure Minimum (mm)
20D (Dynamique)/10D (Statique)
Diamètre Breakout
2.0/0.9mm
Diamètre Trunk
8.5-9.5mm/5.0-5.4mm
Type de Breakout
0.3/0.5m Breakout Egal (par Défaut)
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C
Température de Stockage
-45 ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Câble de Qualité Professionnelle Garanti

Les assemblages de câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière lors du pliage des câbles et répondent à diverses exigences techniques.

Rayon de Courbure Minimum de 20D/10D

La fibre permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

Kit pour Câble Breakout

Les câbles avec kits de breakout sont facile à gérer et permettent de gagner de l'espace de câblage.

Connecteur Pré-Terminé

Aucune épissure ou assemblage de connecteurs, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les problèmes.

Deux Gaines en Matériau Différent Utilisées dans Diverses Zones de Câblage
Il est important de connaître les différences entre les gaines en PVC et en LSZH, car
chaque type est utilisé dans des sites différents. Les câbles de diamètre 1,6mm et 2,0mm répondent parfaitement à vos besoins en matière d'espace de câblage.
Les câbles en PVC (OFNR) sont antioxydants, adaptés aux applications
de colonnes montantes et au câblage à l'intérieur d'un bâtiment entre les étages.
Les câbles LSZH dégagent peu de fumée et ne contiennent pas d'halogène.
Ils conviennent aux zones de câblage structurel horizontal.
Types de Breakout pour Optimiser le Routage des Câbles

Quatre configurations différentes pour répondre à vos différents besoins.Veuillez noter que la longueur du Breakout est de 0,3 m par défaut au lieu de 0,5 m lorsque la longueur totale du câble ne dépasse pas 3 m.

Deux Diamètres de Câble pour Différents Besoins de Câblage
Le jarretière optique multi-fibres intérieur fin et robuste est conçu non seulement pour le câblage du centre de données à haute densité
mais aussi pour les boîtiers de montage en rack et mural.
Câble de 0,9 mm pour les boîtiers de montage en rack ou mural.
Câble de 2,0 mm pour un câblage à haute densité.
Précautions d'Emploi

Veillez à lire le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

Premièrement

Évitez de trop forcer lorsque vous tirez sur la tige du Breakout.

Deuxièmement

Contrôlez le rayon de courbure dans les 10D lors du cintrage de la tige du Breakout.

Troisièmement

Les kits de Breakout ne peuvent pas supporter une force latérale et une force de traction excessive.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

16,40 € HT

19,68 € TTC

Disponible pour les commandes en attente