Le module émetteur-récepteur compatible ZTE 10.3125G-TX/10.3125G-RX et 1.25G-TX/1.25G-RX est spécialement conçu pour les réseaux optiques passifs 10Gigabit Ethernet (10G EPON & EPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur 10G EPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) fournit un débit symétrique de 10,3125Gbps & 1,25Gbps en amont et 10,3125Gbps & 1,25Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20km via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40 et 85°C. La surveillance diagnostique numérique (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes IEEE 802.3 2018, SFF 8472 et RoHS.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
ZTE Compatible Module SFP+ 10G EPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX et 1490nm-TX/1310nm-RX PR30 20km DOM SC SMF (Industriel)
ZTE Compatible Module 10.3125G-TX/10.3125G-RX et 1.25G-TX/1.25G-RX EPON OLT PR30 (SMF, 1577nmTx/1270nmRx et 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/UPC, DDM)
1490nm-TX/1310nm-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
3~7dBm (1G)
-29.78~-9.38dBm (1G)
≤-9.38dBm (1G)
≥-29.78dBm (1G)
9dB (1G)
SFF-8472
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Doté d'un boîtier TO, l'émetteur-récepteur présente une grande fiabilité, une bonne étanchéité à l'air et une bonne dissipation de la chaleur, ce qui le rend adapté aux environnements industriels.
Dans ce mode de transmission des signaux optiques P2MP, différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
ZTE Compatible Module 10.3125G-TX/10.3125G-RX et 1.25G-TX/1.25G-RX EPON OLT PR30 (SMF, 1577nmTx/1270nmRx et 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/UPC, DDM)
Le module émetteur-récepteur compatible ZTE 10.3125G-TX/10.3125G-RX et 1.25G-TX/1.25G-RX est spécialement conçu pour les réseaux optiques passifs 10Gigabit Ethernet (10G EPON & EPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur 10G EPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) fournit un débit symétrique de 10,3125Gbps & 1,25Gbps en amont et 10,3125Gbps & 1,25Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20km via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40 et 85°C. La surveillance diagnostique numérique (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes IEEE 802.3 2018, SFF 8472 et RoHS.
1490nm-TX/1310nm-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
3~7dBm (1G)
-29.78~-9.38dBm (1G)
≤-9.38dBm (1G)
≥-29.78dBm (1G)
9dB (1G)
SFF-8472
Centre de Test
Centre de Test
Doté d'un boîtier TO, l'émetteur-récepteur présente une grande fiabilité, une bonne étanchéité à l'air et une bonne dissipation de la chaleur, ce qui le rend adapté aux environnements industriels.
Dans ce mode de transmission des signaux optiques P2MP, différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
199,00 € HT
238,80 € TTC