FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 208931.
Cette image concerne 208931.
Cette image concerne 208931.
Cette image concerne 208931.
Cette image concerne 208931.
Cette image concerne 208931.
Cette image concerne 208931.
Cette image concerne 208931.

20m (66ft) Arista A-Q200-Q200-20M Compatible Câble Optique Actif QSFP56 200G

#208931
#208931

<4.5W 30mm Fibre PAM4 50G

843,00 € HT
FS P/N: QSFP-200G-AO20
1.011,60 € TTC
FS P/N: QSFP-200G-AO20
4 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
Arista Compatible AOC QSFP56 200G (20 mètres, QSFP56 vers QSFP56)

Le câble optique actif QSFP56 200G est conçu pour être utilisé dans des liaisons Ethernet 200 Gigabit sur fibre multimode OM3, il contient quatre émetteurs-récepteurs optiques à fibres multimodes (MMF) par extrémité, chacun fonctionnant à des débits de données allant jusqu’à 50 Gb/s. Ce câble optique actif est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP56-200G-AOC
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP56 vers QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps
Rayon de Courbure Min.
30mm
Longueur de Câble
20m (66ft)
Matériau de Gaine
LSZH
Type de Câble
OM3
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Longueur d'Onde
850nm
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
Alimentation
3.3V
Format de Modulation
PAM4
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
Supporté
CDR (Horloge et Récupération de Données)
TX & RX Intégré CDR
Protocols
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636
MTBF
≈3.2 Millions d’Heures
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Optical Transceivers Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Caractéristiques

InfiniBand à Faible Latence et à Large Bande Passante
La puce Semtech intégrée avec horloge analogique et récupération de données (CDR) offre une latence et une consommation d’énergie ultra-faibles, assurant une transmission stable et économisant de l’énergie.
Semtech CDR Chip
Faible Latence
≤4.5W
Faible Consommation d'Énergie
200Gbps
Bande Passante Haute
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé.

Rayon de Courbure min. de 30mm

Permet des coudes de câble plus serrés pour l’acheminement.

Poids Léger

Permet des passages de fibres denses avec un soutien minimal.

Pas de Connecteurs Optiques MPO

évite les problèmes de nettoyage et réduit les étapes d’installation.

Spécifications

Arista Compatible AOC QSFP56 200G (20 mètres, QSFP56 vers QSFP56)

Le câble optique actif QSFP56 200G est conçu pour être utilisé dans des liaisons Ethernet 200 Gigabit sur fibre multimode OM3, il contient quatre émetteurs-récepteurs optiques à fibres multimodes (MMF) par extrémité, chacun fonctionnant à des débits de données allant jusqu’à 50 Gb/s. Ce câble optique actif est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP56-200G-AOC
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP56 vers QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps
Rayon de Courbure Min.
30mm
Longueur de Câble
20m (66ft)
Matériau de Gaine
LSZH
Type de Câble
OM3
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Longueur d'Onde
850nm
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
Alimentation
3.3V
Format de Modulation
PAM4
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
Supporté
CDR (Horloge et Récupération de Données)
TX & RX Intégré CDR
Protocols
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636
MTBF
≈3.2 Millions d’Heures
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Optical Transceivers Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
InfiniBand à Faible Latence et à Large Bande Passante
La puce Semtech intégrée avec horloge analogique et récupération de données (CDR) offre une latence et une consommation d’énergie ultra-faibles, assurant une transmission stable et économisant de l’énergie.
Semtech CDR Chip
Faible Latence
≤4.5W
Faible Consommation d'Énergie
200Gbps
Bande Passante Haute
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé.

Rayon de Courbure min. de 30mm

Permet des coudes de câble plus serrés pour l’acheminement.

Poids Léger

Permet des passages de fibres denses avec un soutien minimal.

Pas de Connecteurs Optiques MPO

évite les problèmes de nettoyage et réduit les étapes d’installation.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

843,00 € HT

1.011,60 € TTC

Précommande