Le Câble à Attache Directe Twinax Actif en Cuivre QSFP56 200G est conçu pour être utilisé dans l'Ethernet 200GBASE. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3cd by Ethernet et à la norme QSFP MSA. Chaque connecteur QSFP56 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être lues par le système hôte.
Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen rentable d'établir une liaison 200G-Gigabit entre les ports QSFP56-200G des commutateurs/routeurs/serveurs/stockages à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
7m (23ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe Twinax Actif en Cuivre QSFP56 200G
Arista Compatible Câble à Attache Directe Twinax QSFP56 200G (7 mètres, Actif, QSFP56 vers QSFP56, 26AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Arista Compatible Câble à Attache Directe Twinax QSFP56 200G (7 mètres, Actif, QSFP56 vers QSFP56, 26AWG)
Le Câble à Attache Directe Twinax Actif en Cuivre QSFP56 200G est conçu pour être utilisé dans l'Ethernet 200GBASE. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3cd by Ethernet et à la norme QSFP MSA. Chaque connecteur QSFP56 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être lues par le système hôte.
Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen rentable d'établir une liaison 200G-Gigabit entre les ports QSFP56-200G des commutateurs/routeurs/serveurs/stockages à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
260,00 € HT
312,00 € TTC