FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-200G-AC05.
Cette image concerne QSFP-200G-AC05.
Cette image concerne QSFP-200G-AC05.
Cette image concerne QSFP-200G-AC05.
Cette image concerne QSFP-200G-AC05.
Cette image concerne QSFP-200G-AC05.
Cette image concerne QSFP-200G-AC05.
Cette image concerne QSFP-200G-AC05.
Cette image concerne QSFP-200G-AC05.
Cette image concerne QSFP-200G-AC05.

5m (16ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe Twinax Actif en Cuivre QSFP56 200G

#207335
#207335

≤1.5W 40mm Twinax PAM4

252,00 € TTC
FS P/N: QSFP-200G-AC05
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Longueur :
Précommande, Expédié avant 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
Arista Compatible Câble à Attache Directe Twinax QSFP56 200G (5 mètres, Actif, QSFP56 vers QSFP56, 28AWG)

Le Câble à Attache Directe Twinax Actif en Cuivre QSFP56 200G est conçu pour être utilisé dans l'Ethernet 200GBASE. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3cd by Ethernet et à la norme QSFP MSA. Chaque connecteur QSFP56 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être lues par le système hôte.
Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen rentable d'établir une liaison 200G-Gigabit entre les ports QSFP56-200G des commutateurs/routeurs/serveurs/stockages à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.

Spécifications
Numéro de Référence
Q56-AC05
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP56 vers QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps
Média
en cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
5m (10ft)
Fil AWG
28AWG
Rayon de Courbure Min.
40mm
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Optical Transceivers Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Consommation d'Énergie Faible pour la Réduction d'Énergie
L'attache directe en cuivre convient aux connexions très courtes et offre une solution économique d'établir une connexion 200-Gigabit entre les ports QSFP56-200G à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
<1.5W
Consommation d'Énergie Faible
Câble en Cuivre
pour Économiser OPEX
40mm Minimum
Rayon de Courbure qui Facilite les Opérations de Câblage
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Spécifications

Arista Compatible Câble à Attache Directe Twinax QSFP56 200G (5 mètres, Actif, QSFP56 vers QSFP56, 28AWG)

Le Câble à Attache Directe Twinax Actif en Cuivre QSFP56 200G est conçu pour être utilisé dans l'Ethernet 200GBASE. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3cd by Ethernet et à la norme QSFP MSA. Chaque connecteur QSFP56 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être lues par le système hôte.
Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen rentable d'établir une liaison 200G-Gigabit entre les ports QSFP56-200G des commutateurs/routeurs/serveurs/stockages à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.

Spécifications
Numéro de Référence
Q56-AC05
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP56 vers QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps
Média
en cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
5m (10ft)
Fil AWG
28AWG
Rayon de Courbure Min.
40mm
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Optical Transceivers Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Consommation d'Énergie Faible pour la Réduction d'Énergie
L'attache directe en cuivre convient aux connexions très courtes et offre une solution économique d'établir une connexion 200-Gigabit entre les ports QSFP56-200G à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
<1.5W
Consommation d'Énergie Faible
Câble en Cuivre
pour Économiser OPEX
40mm Minimum
Rayon de Courbure qui Facilite les Opérations de Câblage
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

210,00 € HT

252,00 € TTC

Précommande