Le module transceiver optique OSFP 800GBASE-SR8 est conçu pour une bande passante Ethernet de 800GBASE avec une portée allant jusqu'à 50 mètres sur fibre multimode OM4 (MMF) utilisant une longueur d'onde de 850 nm via des connecteurs MTP/MPO-12. Ce transceiver est conforme aux normes IEEE P802.3ck et OSFP MSA. La surveillance de diagnostics numériques intégrée (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient pour une utilisation dans les réseaux Ethernet 800G, les centres de données et les applications Breakout 2x 400G SR4.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module Émetteur-récepteur Optique 800GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 50m DOM Double MTP/MPO-12 MMF, Couvercle à Ailettes
Module OSFP 800GBASE-SR8 (MMF, 850nm, 50m, Double MTP/MPO-12, DOM, Finned Top)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Distance du Câble (Max.) | 50m | 500m | 2km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Type de Transmetteur | VCSEL | EML | EML |
Technologie d'Emballage | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) |
Puce | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Consommation d'Énergie | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Application | Centre de Données Ethernet 800G à Breakout 2x400G | Centre de Données Ethernet 800G à Breakout 2x400G 800G to 8x100G Breakout | Centre de Données Ethernet 800G à Breakout 2x400G 800G to 8x100G Breakout |
Module OSFP 800GBASE-SR8 (MMF, 850nm, 50m, Double MTP/MPO-12, DOM, Finned Top)
Le module transceiver optique OSFP 800GBASE-SR8 est conçu pour une bande passante Ethernet de 800GBASE avec une portée allant jusqu'à 50 mètres sur fibre multimode OM4 (MMF) utilisant une longueur d'onde de 850 nm via des connecteurs MTP/MPO-12. Ce transceiver est conforme aux normes IEEE P802.3ck et OSFP MSA. La surveillance de diagnostics numériques intégrée (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient pour une utilisation dans les réseaux Ethernet 800G, les centres de données et les applications Breakout 2x 400G SR4.
Centre de Test
Centre de Test
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Distance du Câble (Max.) | 50m | 500m | 2km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Type de Transmetteur | VCSEL | EML | EML |
Technologie d'Emballage | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) |
Puce | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Consommation d'Énergie | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Application | Centre de Données Ethernet 800G à Breakout 2x400G | Centre de Données Ethernet 800G à Breakout 2x400G 800G to 8x100G Breakout | Centre de Données Ethernet 800G à Breakout 2x400G 800G to 8x100G Breakout |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
998,00 € HT
1.197,60 € TTC