Les connecteurs Keystone Cat7 de style sans Outil permettent une installation simple sans avoir besoin d'un outil de perforation. Les prises keystone sans outil sont une solution idéale pour la terminaison et la connexion des câbles réseau, tels que le câblage local Cat7, la prise keystone RJ45 s'encliquetant dans les plaques murales, les panneaux de brassage et les boîtiers de montage en surface.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module RJ45 Cat7 (8P8C) Blindé avec Prise Keystone non Blindée,12 Pièces/Paquet
Module de Prise Keystone sans Outil Cat7 RJ45 (8P8C) UTP
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Coupez la gaine du câble à la longueur nécessaire
Séparez les fils
Le câble Ethernet passe à travers le boîtier supérieur
Fixez l'âme du câble comme sur la photo
Coupez la partie excédentaire
Placez le couvercle de pression du câble dans la base de la ligne du module
Utilisez les deux couvercles latéraux pour saisir
Poussez l'attache-câble et verrouillez-le
Terminé
Module de Prise Keystone sans Outil Cat7 RJ45 (8P8C) UTP
Les connecteurs Keystone Cat7 de style sans Outil permettent une installation simple sans avoir besoin d'un outil de perforation. Les prises keystone sans outil sont une solution idéale pour la terminaison et la connexion des câbles réseau, tels que le câblage local Cat7, la prise keystone RJ45 s'encliquetant dans les plaques murales, les panneaux de brassage et les boîtiers de montage en surface.
Coupez la gaine du câble à la longueur nécessaire
Séparez les fils
Le câble Ethernet passe à travers le boîtier supérieur
Fixez l'âme du câble comme sur la photo
Coupez la partie excédentaire
Placez le couvercle de pression du câble dans la base de la ligne du module
Utilisez les deux couvercles latéraux pour saisir
Poussez l'attache-câble et verrouillez-le
Terminé
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
42,00 € HT
50,40 € TTC