FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6AM-STK.
Cette image concerne C6AM-STK.
Cette image concerne C6AM-STK.
Cette image concerne C6AM-STK.
Cette image concerne C6AM-STK.
Cette image concerne C6AM-STK.
Cette image concerne C6AM-STK.
Cette image concerne C6AM-STK.
Cette image concerne C6AM-STK.
Cette image concerne C6AM-STK.
Cette image concerne C6AM-STK.
Cette image concerne C6AM-STK.

Prise Keystone Mini Cat6a RJ45 (8P8C) Blindée sans Outil ,12 Pièces/Paquet

#206463
#206463

10GBase-T Câble 22-26AWG

38,00 € HT
FS P/N: C6AM-STK
45,60 € TTC
FS P/N: C6AM-STK
235 Vendus
3 Commentaires
0 Question
31 en Transit, Recevez-le avant 16 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

Prise Keystone Blindée sans Outil pour Réseau Ethernet Cat6A

Le Module de Prise Cat6a STP RJ45 sans Outil Keystone est conçu pour terminer un câble à paires torsadées de 22 à 26 AWG à 4 paires. Chaque module est testé en usine pour dépasser les exigences de performance standard de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 50 micro-pouces d'or pour une performance supérieure. Les prises sont sérialisées individuellement et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plastrons, les panneaux de brassage modulaires et les boîtiers de montage en surface.

Spécifications
Type de Produit
Cat6a Keystone Jack
Emballage
12 Pièces/Paquet
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
sans Outil
Type de Blindage
Blindé
Prise en Charge du Débit de Données
10GBase-T
Calibre de Fil Pris en Charge
22-26AWG Cable
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Matériau du Boîtier
Alliage de Zinc
Dimensions (HxL)
0.63''x0.57'' (16x14.5mm)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Épaisseur du Placage de Contact
6 Micropouces
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Prise en Charge de la Vitesse du Réseau 10GBase-T pour la Stabilité de la Transmission

Il est conçu pour les câbles Cat6a, Cat6, Cat5e et idéal pour les applications Ethernet 10GBase-T. Les contacts plaqués or maintiennent une conductivité optimale entre deux câbles, assurant une transmission stable.

Contacts RJ45

Contacts RJ45 plaqués or pour une conductivité optimale

Terminaux IDC

Les terminaux IDC contactent de manière stable pour un réseau continu

Matériau en Bronze Phosphoreux

Le bronze phosphoreux résiste à l'oxydation

Compatible avec les Panneaux de Brassage et les Câbles Réseau
Conçu pour une installation pratique et performante avec des panneaux de brassage 1U 24/48 ports et des câbles réseau pour améliorer l'efficacité de la gestion.
Operating Instructions

Coupez la gaine du câble à la longueur nécessaire

Séparez les fils

Le câble Ethernet passe à travers le boîtier supérieur

Fixez l'âme du câble comme sur la photo

Coupez la partie excédentaire

Placez le couvercle de pression du câble dans la base de la ligne du module

Utilisez les deux couvercles latéraux pour saisir

Poussez l'attache-câble et verrouillez-le

Terminé

Spécifications

Prise Keystone Blindée sans Outil pour Réseau Ethernet Cat6A

Le Module de Prise Cat6a STP RJ45 sans Outil Keystone est conçu pour terminer un câble à paires torsadées de 22 à 26 AWG à 4 paires. Chaque module est testé en usine pour dépasser les exigences de performance standard de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 50 micro-pouces d'or pour une performance supérieure. Les prises sont sérialisées individuellement et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plastrons, les panneaux de brassage modulaires et les boîtiers de montage en surface.

Spécifications
Type de Produit
Cat6a Keystone Jack
Emballage
12 Pièces/Paquet
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
sans Outil
Type de Blindage
Blindé
Prise en Charge du Débit de Données
10GBase-T
Calibre de Fil Pris en Charge
22-26AWG Cable
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Matériau du Boîtier
Alliage de Zinc
Dimensions (HxL)
0.63''x0.57'' (16x14.5mm)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Épaisseur du Placage de Contact
6 Micropouces
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Prise en Charge de la Vitesse du Réseau 10GBase-T pour la Stabilité de la Transmission

Il est conçu pour les câbles Cat6a, Cat6, Cat5e et idéal pour les applications Ethernet 10GBase-T. Les contacts plaqués or maintiennent une conductivité optimale entre deux câbles, assurant une transmission stable.

Contacts RJ45

Contacts RJ45 plaqués or pour une conductivité optimale

Terminaux IDC

Les terminaux IDC contactent de manière stable pour un réseau continu

Matériau en Bronze Phosphoreux

Le bronze phosphoreux résiste à l'oxydation

Compatible avec les Panneaux de Brassage et les Câbles Réseau
Conçu pour une installation pratique et performante avec des panneaux de brassage 1U 24/48 ports et des câbles réseau pour améliorer l'efficacité de la gestion.
Operating Instructions

Coupez la gaine du câble à la longueur nécessaire

Séparez les fils

Le câble Ethernet passe à travers le boîtier supérieur

Fixez l'âme du câble comme sur la photo

Coupez la partie excédentaire

Placez le couvercle de pression du câble dans la base de la ligne du module

Utilisez les deux couvercles latéraux pour saisir

Poussez l'attache-câble et verrouillez-le

Terminé

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

38,00 € HT

45,60 € TTC

31 en Transit